ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
このシャーシ間のデモンストレーションでは、5メートルのケーブルで接続されたバックプレーン アーキテクチャを介したミッドボード接続を示しています。一般的な19インチラック実装アプリケーション向けの次世代データセンター アーキテクチャをエミュレートします。2019年Super Computingより。
AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ
ARC6シリーズ用AcceleRate®ライトアングル スリムソケット、0.635 mmピッチ
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル
フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください。
お客様の情報を受領し、現在実装手続きを行っております。リクエストの実装が完了次第、詳細確認のお知らせをEメールでお送りいたします。
ご質問は当社のカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
© 2024 Samtec. All rights reserved.