お客様がSamtecインターコネクトを選択する理由の一部をご紹介します。
- 堅牢化オプション
- 業界トップのパフォーマンス
- 迅速なカスタマイズオプション
- 複数レベルのテストオプション(過酷環境テスト、Extended Life Product™を含む)
- フルカスタム製品開発能力
- プロトタイプ用の Sudden サンプル
- 短いリードタイムと1日で発送するReserve®在庫品
Samtecは、さまざまなタイプのロボットシステムにおいて、信頼性の高い通信と送電をサポートする堅牢で高密度の相互接続を提供しています。SamtecのExtended life product™および過酷環境試験イニシアチブは、産業用ロボット、医療用ロボット、外科用ロボット、ヒューマノイドロボットなどの厳しいロボット環境で必要とされるパフォーマンス、信頼性、耐久性を提供する、迅速で費用対効果の高いオプションを可能にします。詳細については、次のメールアドレスまでお問い合わせください。[保護されたEメール]。
お客様がSamtecインターコネクトを選択する理由の一部をご紹介します。
URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
開発中:堅牢なURSA® I/Oハウジングで利用可能なさまざまなコンタクト - マイクロミニチュア/プッシュオンSMPMスタイル、高性能AcceleRate®、電源、および1〜5バンクの組み合わせ
定格電流:最大3.8A
定格電圧:最大200VAC/282VDC
二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
これらのEdge Rate®ハイスピード堅牢コネクターストリップは、シグナルインテグリティ 性能、耐久性、および製品寿命の向上のために最適化した接点を備えています。
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
1.5 mmのコンタクトワイプ
斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス
0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
スタック高さ 5 mm~18 mm
0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅
0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム
ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーションを1つの製品群でサポート
ブレードあたり最大18 A
従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
1.00mmピッチMicro Mate™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・パネル方式のアプリケーションに対応した製品で、省スペース設計を特徴としています。
一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート。
他の28 AWGアッセンブリーと比べてきわめてコンパクトなフォームファクタ
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現
パネル実装バージョンは.033インチ ~.090インチパネルの厚さに適合
クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム
合わせて2~20のコンタクト(1列)
合わせて4~40のコンタクト(2列)
高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
AccliMate™バヨネット防水/防塵丸型ケーブルは、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。
3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
これらの0.635mmピッチ高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムな薄型設計に高速Edge Rate®接点を最大400箇所備えています。
非常に高密度で最大400の合計I/O数
低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
5 mmのスリム幅
4列設計;1列あたり10 - 100の極数
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SureWare™超堅牢なガイドポストスタンドオフを提供(GPSO)
AcceleRate® Mini Flyover®システムは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルを介して、驚くべきコンパクトなフォームファクタで112Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
バーティカルおよびライトアングルの嵌合ボードコネクター
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
標準の位置決めピン
高サイクルかつ高い信頼性のTiger Eye™コネクターシステムは、1,000以上の嵌合サイクル定格を有する、Samtecで最も堅牢な接点システムです。0.80mm、1.27mm、および2.00mmピッチといった様々な堅牢化オプションをご用意しています。
高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
0.80 mm、1.27 mm、2.00 mmのピッチを選択可能
より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
標準設計と低コスト設計
Extended Life製品試験あり
過酷環境試験(SET)が利用可能(samtec.com/setをご覧ください)
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり