Samtecは、4.22 mm(.166")~10 mm(.394")のスタック高さから選べるRFボード・ツー・ボード コネクターを提供しています。ソリューションには、高密度マルチポートブロック、非目視嵌合または不整合アプリケーション用のアキシャルフロートおよびラジアルフロートを備えたSMPM/SMP、および高い絶縁性の低コストシステムが含まれます。

特徴

  • 省スペース設計:高密度、低背型
  • 65 GHzまで対応する連動型、マルチポートSMPMブロック
  • 銃弾型アダプター付き小型プッシュオンコネクター
  • 5 mm(.1969")ピッチの連動型マイクロミニチュア ジャック/プラグ
  • 従来の機械加工されたRFコネクターと比べてコストを半分に削減するIsoRate®高絶縁性システム

ダウンロード・リソース

製品

GPPC

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • 高密度、省スペースの設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)
  • ボード・ツー・ボードアプリケーション(メザニン、コプラナー、垂直)
  • 無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
  • 標準表面実装(SL)、エッジマウントボードターミネーション
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

GPPB

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • スイープコンタクト表面実装(SL)
  • ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

PRFIA

50 Ω 直列アダプター

特徴
  • 直列間精密RFアダプタ
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス
  • アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
  • SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
50 Ω 直列アダプター

SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 低VSWR
  • フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレートまたはライトアングルプラグ
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

特徴
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • 50 Ωインピーダンス
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

SMP-TH2

50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

特徴
  • 50 Ωインピーダンス
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • パフォーマンス最大20 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

SMP-B

50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz

特徴
  • SMPボード実装プラグ用ジャック ブレット アダプター
  • 9.05 mm(.356")または17.10 mm(.673")のボード間隔が可能
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz

IJ5

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ

特徴
  • パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ
  • 列:1列
  • 極数:1、2、4、6、8、12、16
  • スタック高さ:10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ

IP5

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ

特徴
  • パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ
  • 列:1列
  • 極数:1、2、4、6、8、12、16
  • スタック高さ:10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ

GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

特徴
  • パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • ねじ式インサートのオプションあり
5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

GRF1-P

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

特徴
  • パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

GRF7-J

5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装

特徴
  • パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • ねじ式インサートのオプションあり
5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装

GRF7-P

5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

特徴
  • パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.

その他の高絶縁性製品

A friend of mine told me his birthday was coming up. He told me it was his 15th. “What?” I thought. He’s older than me. He then told me his […] The post 15 or 60? – Leap Years Explained appeared first on The Samtec Blog....
High-Speed Twinax Cable Solutions To 224 and 112 Gbps PAM4 At DesignCon 2024, Samtec had several live product demonstrations showing a wide variety of Samtec Flyover® cable solutions, all with […] The post New Rugged, High-Speed Twinax Cable Solutions appeared first on The Samtec...
We are faced with choices all day long – some easy and some hard. It can be overwhelming when the options are numerous and any research on the internet is […] The post New High-Speed Board-to-Board & Backplane Guide: A Pile of Choices appeared first on The Samtec Blog....
Semiconductor design is constantly evolving, resulting in more complex, specialized, and integrated systems that push the boundaries of performance. As new technologies and methodologies emerge, semiconductor designers need access to […] The post Samtec Supports Semiconductor Dev...
DesignCon 2024 has just announced its Best Paper Awards winners, and six Samtec authors are honored alongside their colleagues from other organizations. Somewhat unique in the world of “conference paper […] The post Six Samtec Authors Win DesignCon Best Paper Awards appeared firs...