パフォーマンス最大110 GHz(W-Band)
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
超高周波ミリ波テスト・アプリケーション(サブテラヘルツスペクトル)における高精度測定
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
優れた再現性
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
RFコネクタは、ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボード、連動型、およびブラインド嵌合アプリケーションに対応しています。インターフェイスタイプには、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、3.50mm、SSMA、SMA、SMPM、SMP、TNCA、Nタイプ、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC、直列および直列間アダプタなどをご用意しています。
特徴
製品
![](https://cms.samtec-cdn.net/100mm_precision_rf_connectors_family_14831f0253.jpg)
特徴
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
バーティカル、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
製品
![製品群画像 1.35mmコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/135mm_precision_prf13_135_bea4dcab2a.jpg)
特徴
パフォーマンス最大65 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
RF047-AおよびRF086ケーブル アッセンブリーあり
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
ケーブル コネクター(業界標準ケーブルに適合)も提供可
製品
![製品群画像 1.85mmコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/185mm_precision_prf18_185_4f2c098290.jpg)
特徴
パフォーマンス最大50 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
![製品群画像 2.40mmコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/240mm_precision_prf24_240_00ec164ee4.jpg)
特徴
パフォーマンス最大40 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
![製品群画像 2.92mmコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/292mm_precision_PRF_92_292_6a07729094.jpg)
特徴
パフォーマンス最大34 GHz
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション
要請に応じてボードレベル エッジマウント
製品
![製品群画像 3.50mmコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/350mm_precision_prf35_84cc222760.jpg)
特徴
パフォーマンス最大34 GHz
PTFE式誘電体
高密度のコンパクトサイズ
ケーブルコネクターあり
製品
![製品群画像 SSMAコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/ssma_precision_prfs1_f010715a73.jpg)
特徴
パフォーマンス最大18 GHz
26.5 GHzのオプションあり
各種標準ケーブル アッセンブリーあり
幅広い種類の方向とPCB終端あり
業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり
RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり
2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
![製品群画像 SMAコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/sma_precision_prf01_sma_3153a71aba.jpg)
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、ライトアングル、エッジ実装
.047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
製品
![製品群画像 SMPMコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/smpm_precision_prfm0_smpm_2375da69a0.jpg)
特徴
標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
パフォーマンス最大40 GHz
XおよびY方向のずれを補正
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
![製品群画像 SMPコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/smp_precision_prf00_smp_c714c0ca67.jpg)
特徴
パフォーマンス最大18 GHz
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
素晴らしい耐電圧破壊
優れた平均電力処理
RF180およびRF280ケーブル アッセンブリーで利用可能
ケーブルコネクターあり
製品
![製品群画像 TNCA50Ωコネクタ](https://cms.samtec-cdn.net/tnca_precision_prf04_905b24fba8.jpg)
特徴
3 GHzまたは18 GHzのパフォーマンスオプション
ストレート、ライトアングル、またはバルクヘッド
RG 174/316/178/58、または.178"および.277"の低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
製品
![製品群画像 Nタイプコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/ntype_precision_prf06_81c0b3e6af.jpg)
特徴
75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化
75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス
75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり
50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり
製品
![製品群画像 BNCコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/bnc_rfconnector_bnc7t_014578e2fa.jpg)
特徴
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
75 Ωインピーダンス
スルーホール、ライトアングル、ケーブル終端あり
プッシュプル嵌合システム
RG 179、RG 6、またはBelden 4694R/4855R/1694A/1855Aケーブルで提供可
製品
![製品群画像 DIN10コネクター](https://cms.samtec-cdn.net/din10_23_rfconnector_din7a_ca_din7a_th_762ef3a92b.jpg)
特徴
SMBよりも30%コンパクト
バーティカルおよびライトアングル タイプ
パフォーマンス:最大6 GHz
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
![製品群画像 MCXコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/mcx_rfconnector_mcx_ca_mcx7_dace93c29d.jpg)
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
![製品群画像 MMCXコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/mmcx_rfconnector_mmcx_ca_mmcx7_8985a36f33.jpg)
特徴
50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
![製品群画像 SMBコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/smb_rfconnector_smb5_smb7_ca8f88e18d.jpg)
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
ライトアングル スルーホール ジャック
ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
製品
![製品群画像 TNC50Ωコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/tnc_50_ohm_rfconnector_tnc_ca_tnc_th_83b72b9455.jpg)
インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
50ΩプレシジョンRF直列アダプタ1.85mm、2.40mm、および2.92mmのインターコネクト用の、SMPM向け高周波プレシジョンRF直列アダプターです。
特徴
SMPM、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmインシリーズ精密アダプタ
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
SMPMアダプターは高密度のブラインドメイトアプリケーションで軸方向および半径方向のミスアライメントを可能にします
製品
![製品群画像 直列アダプター](https://cms.samtec-cdn.net/inseries_adaptors_prfia_472c1e7bf7.jpg)
特徴
1.00 mmから1.85 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
SMPMから2.92 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
製品
![製品群画像 シリーズ間アダプター](https://cms.samtec-cdn.net/betweem_series_adaptors_prfba_109f159bc0.jpg)
Magnum RF™
MagnumRF™連動型、マルチポート、高周波コネクターミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
特徴
高密度、省スペース設計
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
50 Ωインピーダンス
ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
![製品群画像 Magnum RF™コネクター](https://cms.samtec-cdn.net/magnumrf_gppb_gppc_3b3d08d551.jpg)
フレキシブル導波管
フレキシブル導波管 ケーブル アッセンブリーおよびアダプターサムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。
特徴
フレキシブルでダイナミックな安定性
限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
超コンパクトなフォームファクタ
高周波、マイクロ
対応周波数帯: Eバンド および Vバンド
Eバンド(60 GHz~90 GHz)
Vバンド(50 GHz~75 GHz)
製品
![製品群画像 フレキシブル導波管コネクター](https://cms.samtec-cdn.net/flexible_waveguide_wgba_c056d66549.jpg)
連動型マクロスケール
連動型マクロスケールRFジャック、プラグ、ケーブルSamtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
50Ωと75Ωのソリューション
完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
ねじ式インサートのオプションあり
製品
![製品群画像 連動型マイクロスケールコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/ganged_micro_scale_grf1_grf7_9847b8ccbb.jpg)
特徴
100 Ωシグナル ルーティング
28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
選べるケーブル長
スルーホールバーティカルおよびライトアングル嵌合丸型ジャック
製品
![製品群画像 シールドツイストペアコネクター](https://cms.samtec-cdn.net/shielded_twisted_pair_cjt_3cb33cd3f4.jpg)
特徴
従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減
高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト
50Ωのボード・ツー・ボード システム
50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
ポジティブラッチングも利用可能
製品
![製品群画像 ® ISORATEコネクタ](https://cms.samtec-cdn.net/isorate_ij5_ip5_63b0a491a8.jpg)