Edge Rate®堅牢な、ハイスピード 高サイクルのコネクター ストリップ

Edge Rate®堅牢な、ハイスピード 高サイクルのコネクター ストリップ

シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。


製品群概要

edgerateビデオ ポスター

SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムはハイスピード、高サイクルのアプリケーション向けに設計されています。Edge Rate®コンタクトの表面にミル加工を施し、カットエッジで嵌合する型打ちのコンタクトよりも滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗痕が減少し、コンタクトシステムの耐久性と寿命が向上します。さらに挿入力と抜去力が低下するため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。

Edge Rate®製品エクスプローラー​​​​​​​

Edge Rateエクスプローラー

特徴

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
  • 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
  • スタック高さ 5 mm~18 mm
  • 0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅
  • 0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム

ダウンロード・リソース

文献

Edge Rate® eBrochure

Edge Rate® eBrochure

入手する
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

入手する
Broadcast Video Solutions Guide

Broadcast Video Solutions Guide

入手する
High-Speed Board-to-Board Application Guide

High-Speed Board-to-Board Application Guide

入手する
軍事&航空宇宙ソリューション

軍事&航空宇宙ソリューション

入手する

技術資料

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 1,000
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • 極数:最大200
  • スタック高さ:7 mm~18 mm
  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
  • 360ºの遮蔽あり(ERM8-S)
  • ラッチング、ディファレンシァル ペア、延長ガイドポストのオプション
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERF8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 1,000
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • 極数:最大200
  • スタック高さ:7 mm~18 mm
  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
  • 360ºの遮蔽あり(ERF8-S)
  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 500
  • 極数:最大150
  • ラッチングおよびホットスワップ付きディファレンシャルペアのオプション
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 500
  • 極数:最大150
  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 100
  • 極数:最大150
  • ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 高嵌合サイクル 100
  • 極数:最大150
  • シールド付き延長ガイドポストあり
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド

特徴
  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽
  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可
  • 高嵌合サイクル 1,000
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • 極数:20〜60
  • スタック高さ:7/9/12/16 mm
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド

ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド

特徴
  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽
  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可
  • 高嵌合サイクル 1,000
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 極数:20〜60
  • スタック高さ:7/9/12/16 mm
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド

ERM5

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 1 mmのコンタクトワイプ
  • 高嵌合サイクル 250
  • 極数:最大150
  • スタック高さ: 7.00 mm~12.00 mm
  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERF5

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
  • 28 Gbpsのパフォーマンス
  • 1 mmのコンタクトワイプ
  • 高嵌合サイクル 250
  • 極数:最大150
  • スタック高さ: 7.00 mm~12.00 mm
  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 最大20 GHz / 40 Gbpsのパフォーマンス
  • 極数:最大100
  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERF6

0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

特徴
  • 幅2.5 mmのスリムボディ
  • 2列設計;1列あたり10 - 60の極数(合計20 - 120の極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • 0.90 mmのコンタクトワイプ
  • 10年度混合ガス(MFG)試験に合格。下記のERF6レポートを参照
  • スタック高さ5 mm
  • Jリードによる標準実装
  • その他のスタック高さも開発中
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

ERM6

0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • 幅2.5 mmのスリムボディ
  • 2列設計;1列あたり10 - 60の極数(合計20 - 120の極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • 0.90 mmのコンタクトワイプ
  • 10年度混合ガス(MFG)試験に合格。下記のERM6レポートを参照
  • スタック高さ5 mm
  • Jリードによる標準実装
  • その他のスタック高さも開発中
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

GPSK

SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

特徴
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

GPPK

GPSK付きSureWare™ガイドポスト

特徴
GPSK付きSureWare™ガイドポスト

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...