ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
ボード・ツー・ボードおよびケーブル・ツー・ボードのアプリケーション向けの、低コストでハイパフォーマンスなRFソリューション。
Samtecは、4.22 mm(.166")~10 mm(.394")のスタック高さから選べるRFボード・ツー・ボード コネクターを提供しています。ソリューションには、高密度マルチポートブロック、非目視嵌合または不整合アプリケーション用のアキシャルフロートおよびラジアルフロートを備えたSMPM/SMP、および高い絶縁性の低コストシステムが含まれます。
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
50 Ω 直列アダプター
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ
5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装
5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装
5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
© 2024 Samtec. All rights reserved.