ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
嵌合および抜去の際にコンタクトを保護するための、堅牢なEdge Rate®コンタクト、冗長性がある嵌合長、頑丈な設計を備えたボード・ツー・ボード システム。
これらの堅牢なハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプ コンタクトが特徴です。
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、エッジ実装
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Edge Rate®高密度2列ソケット
0.635 mm Edge Rate®高密度2列ヘッダー
Samtec Q Rate®コネクターは、優れたSIパフォーマンスを発揮するためにスリムフットプリント、インテグラル型パワー/グランドプレーン、Edge Rate®コンタクトを備えています。
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル
ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。
0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
ジャックスクリュー プレシジョン ボードスタッキング スタンドオフ
これらのハイスピード フローティングコネクターは、XおよびY方向に0.50 mmのフロートを提供して嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ