Präzisions- und Standard-RF-Lösungen
Samtec bietet komplette RF-Verbindungslösungen für traditionelle sub-6 GHz-Frequenzen bis zu 110 GHz-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Frequenzen (Sub-Terahertz-Spektrum). Zu den Produkten gehören End-to-End-HF-Kabelkonfektionen, Steckverbinder, Kabelverbinder, Adapter und Samtec Original RF-Lösungen.
Kabel
Phasen- und amplitudenstabile Kabel
Mikrowellenbaugruppen bis 110 GHz
RG-Kabellösungen (RG316, RG174, RG178, usw.)
Steckverbinder
Kompressionshalterung für Test- und Messanwendungen
Bord-zu-Bord & Kabel-zu-Board
Präzise serieninterne & serienübergreifende Adapter
Original-
Lösungen
Einzigartige Lösungen für häufige Herausforderungen
Gruppierte Multi-Port-Lösungen
Innovative Schnittstellen
Technische
Support
Branchenführendes Fachwissen
Vollständige Systemoptimierung
Anpassung und schnelle Änderungen
Hochwertige Performance-Produkte
Unser Ziel ist es, branchenführendes Fachwissen zur Signalintegrität auf Systemebene mit hochwertigen RF-Produkten zu verbinden, die die Erwartungen an Mechanik, Präzision und Leistung jederzeit erfüllen.
RF-Kabelkonfektionen
Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr.
Nitrowave®
50 Ohm Mikrowellenkabel
Hochfrequente 18 bis 110 GHz-Kabelkonfektionen mit verlustarmen und semiflexiblen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 047 bis 277, mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten mit kombinierbaren Anschlussoptionen.
Niederfrequenz-RF-Kabel
Standardmäßige, herkömmliche sub-6 GHz mit Kabeln vom Typ RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 0.81 und 1,13 mm Mikrofrequenzkabelkonfektionen, 12G-SDI und Samtec-optimierte Varianten mit kombinierbaren Standardoptionen für 50 und 75 Ohm.
Bulls Eye®
Magnum RF®
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexibler Wellenguide
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
RF-Steckverbinder
RF-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, 3,50 mm, SSMA, SMA, SMPM, SMP, TNCA, Typ N, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC, serieninterne oder serienübergreifende Adapter und viele mehr.
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 67 GHz
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Port oder Magnum RF®-Lösungen mit mehreren gekoppelten Ports.
SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss
BNC 75 und 50 Ohm
75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.
DIN 1.0/2.3 75 Ohm
75 Ohm DIN 1.0/2.3 RF-Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
HD-BNC 75 Ohm
Ultakompakte BNC RF-Steckverbinder, 75 Ohm mit der 4-fachen Dichte von Standard-BNC-Lösungen
MCX 50 und 75 Ohm
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
SMB 50 und 75 Ohm
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
TNC 50 Ohm
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.
Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter in Serie für SMPM, 1,85-mm-, 2,40-mm- oder 2,92-mm-Steckverbinder.
Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Adapter zwischen den Serien für 1,00 mm zu 1,85 mm oder SMPM zu 2,92 mm Verbindungen.
Magnum RF®
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexibler Wellenguide
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz
Hochgradig konfigurierbare Mehrfach-Hochfrequenz-RF-Gruppierungslösung mit Blindsteckmodul unter Verwendung von Kontakten der Größe 20 oder 16, einer 0,047"-Kabelkonfektion oder einem MT-Ferrule-Steckplatz in einem platzsparenden Block mit mehreren Ports.
innovative RF-Lösungen
Hochfrequenz- und Niederfrequenz-RF-Produkte, die nur bei Samtec zu finden sind. Dazu gehören Bulls Eye® für Test- und Messzwecke, Magnum RF®-Mehrfachanschlussblöcke und Kabelbaugruppen, Flexible Waveguide für E-Band, Ganged- und Micro-Mini-Systeme, 100 Ohm abgeschirmte Twisted-Pair-Konfektionen, IsoRate® High-Isolation RF und 75 Ohm oder vibrationsfeste MMCX-Lösungen.
Bulls Eye®
Magnum RF®
Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Flexible Wellenleiter Originallösungen
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
URSA® I/O
Die URSA® I/O verfügt über Hyper-Claw™-Hyperboloid-Kontakte für extreme Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen in extrem rauen Anwendungen mit EMI-Schutz.
Mikroskalige Gruppen
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
IsoRate®
Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz
Hochgradig konfigurierbare Mehrfach-Hochfrequenz-RF-Gruppierungslösung mit Blindsteckmodul unter Verwendung von Kontakten der Größe 20 oder 16, einer 0,047"-Kabelkonfektion oder einem MT-Ferrule-Steckplatz in einem platzsparenden Block mit mehreren Ports.
Analoge Over-Array-Technologie™
Präzisions-RF-Lösungen
Die Präzisions-RF-Produktlinie umfasst 18 bis 110 GHz Hochfrequenz, Präzisions-RF-Lösungen für Mikrowellen- und Millimeterwellenanwendungen, einschließlich Kabelkonfektionen, Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene.
Samtec entwickelt und fertigt eigene Hochfrequenzkabel und Steckverbinder. So gewährleisten wir Produkte von höchster Qualität, die jedes Mal präzise, wiederholbare elektrische und mechanische Ergebnisse liefern.
Mix- & Match-Lösungen
Samtec bietet eine Vielzahl von Endoptionen für jede Serie an, die eine anwendungsspezifische Anpassung mit der Einfachheit und den Vorlaufzeiten einer Standardbaugruppe verbinden.
Jeder RF-Steckverbinder. Jedes Mikrowellenkabel. Jede Anwendung.
RF-Designexperten & Technische Unterstützung
Die Signal Integrity/RF Design & Simulation- Techniker von Samtec bieten persönliche Unterstützung bei der Lösung komplexer Systemprobleme. Darüber hinaus stehen online eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, die bei der Beantwortung spezifischer Fragen zum Design von Mikrowellen-/Millimeterwellensystemen helfen.
Wenden Sie sich an die Experten unter [E-Mail geschützt] für zusätzliche Unterstützung.
Anwendungsspezifische
Designunterstützung
Start-
Optimierung
Test- und Mess-
Verifizierung
Simulation-/Prototyping-
Unterstützung
Vollkanal-
Analyse
Alles rund um Präzisions-RF
Mehr erfahren
- Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
- Modifizierte und kundenspezifische Lösungen
- 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
- Analog Over Array™
- Industrieanwendungen
- Präzisions-Ausrichtungsmerkmale
- Unterbrechungen von Übertragungsleitungen verstehen
- Whitepaper
- Evaluierungs- und Entwicklungskits
Tools
Videos
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an: [E-Mail geschützt]
♦Mehr als 200.000 Steckverbinder und Kabel in unserem Reserve®-Programm werden innerhalb von 1 Tagen an Sie geliefert. Garantiert.
Lesen Sie mehr über Reservieren®