非磁性射频互连器

非磁性射频互连器

高质量的非磁性互连器对于医疗和航空航天应用中的最佳安全性和准确性至关重要。Samtec为所有机加工射频产品提供非磁性互连。

虽然非磁性不是现成的解决方案,但尺寸和体型规格与我们的标准产品相同。如果需要将设备升级为真正的非磁性,则可以重复使用电路板,从而节省您的时间和资金。

以下是我们最常见的非磁性产品解决方案的概述。如需订购,请联系我们的射频技术小组,因为其中涉及特定的兼容材料。我们还提供其他非磁性射频互连器。请联系射频技术小组以获取更多信息或索取样品。


系列

SMA 50欧姆SMA 50欧姆射频连接器和电缆

超小型互连器,含螺纹耦合器

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • SMA
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
SMA 50欧姆

SMB 50和75欧姆SMB 50和75欧姆射频连接器和电缆

超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。

特色
  • 50欧姆性能达6 GHz;75欧姆性能达4 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • SMB5-TH
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
  • SMB7H-CA
  • RF179
SMB 50和75欧姆

MMCX 50和75欧姆MMCX 50和75欧姆连接器和电缆

超微型互连器,卡扣式耦合器。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:适用高频振动环境的插孔和插头
  • 50欧姆:插孔含可切换的内部/外部天线
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX7-TH
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
MMCX 50和75欧姆

MCX 50和75欧姆MCX 50和75欧姆射频连接器和电缆

迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%

特色
  • 比SMB小30%
  • 垂直和直角组装方向
  • 性能:可达6 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX7
  • MCX7-CA
  • RF179
MCX 50和75欧姆

产品

RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

特色
  • VSWR: 参见RF174图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
  • 电容: 101 pF/米
  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF174图表
  • 24 AWG,RG 174电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

特色
  • VSWR: 参见RF178图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF178图表
  • 28 AWG,RG 178电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

特色
  • VSWR: 参见RF316图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF316图表
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

完整的射频互连方案

凭借恰当的行业专家与知识渊博的工程师的组合,Samtec可以协助客户系统中的挑战 - 包括射频专用系统。

技术支持

  • Launch Optimizations
  • 模拟
  • Test & Measurements
  • 定制

射频技术小组:RFGroup@samtec.com

信号完整性小组:SIG@samtec.com

Firefly测试组件

卓越的服务

  • 24–hour samples and quotes
  • 没有最低订单数量之标准
  • 2 to 5 day lead time on standard products
Samtec接线盒

全系列射频方案

  • Bulls Eye®高性能测试系高达50 GHz
  • 精确射频
  • 标准50 Ω和75 Ω板级互连器
  • 标准50 Ω和75 Ω电缆组件
  • 应用于标准组件的混合搭配终端选项
  • 定制解决方案
  • 原始解决方案
射频系统

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....