Robuste Strom-Steckverbinder für Hochstromanwendungen und robuste Mikro-Steckverbinder für hohe Zuverlässigkeit, hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer.
Miniaturisierte Bauteile mit Tiger Eye™-Kontaktsystemen mit hoher Zuverlässigkeit und robusten Edge Rate®-Kontaktsystemen für eine hohe Anzahl von Steckzyklen und schock- und vibrationsbeständige Applikationen. Integrierte Ground/Power Ebene sowie größere Kontaktüberlappung und Einstecktiefe für rauere Einsatzbedingungen. Selbstfindende Verbindungselemente mit 4- bis 6-mal höheren Steck-/Trennkräften als herkömmliche, miniaturisierte Steckverbinder.
Diese robusten und langlebigen Bauteile mit hoher Zuverlässigkeit beinhalten das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec.
Robuste Edge Rate®-Kontaktsysteme, optimiert für verbesserte Signalintegrität.
Kompakte selbststeckende High-Speed Razor Beam™-Systeme reduzieren Bestandskosten und sind zur größerer Flexibilität in einer Vielzahl unterschiedlicher Raster und Bauformen erhältlich.
Die Q Rate® Steckverbinder von Samtec haben einen geringen Footprint, integrierte Power-/Groundplane und Edge Rate®-Kontakte für überragende SI-Leistung.
Diese robusten Highspeed-Bauteile beinhalten eine Groundplane und Kontakte mit großer Kontaktüberlappung.
Schwimmendes Highspeed-Kontaktsystem minimiert Fehler bei der Steckausrichtung.
Steckverbinder für Signal und Hochstrom. Kombinierte Board-zu-Board-Systeme mit bis zu 60 A mit senkrechter und abgewinkelter Ausrichtung sowie kompakten Power-Kontakten und Designs.
Ein Kombinationssystem für Signal und Strom, mit robusten Edge Rate®-Kontakten und einer Leistung von bis zu 60 A pro Powerbank.
Q2™ Strom- und Signalkombination wird mit integraler Groundplane verbunden.
PowerStrip™/30 und PowerStrip™/40 Signal- und Stromversorgungssysteme in Kombination.
Mikro-Power-Steckverbinder mit 2.00-mm-Raster bieten eine Kombinationslösung für Stromversorgung und Signal/Erdung.
Ein modulares Steckverbinder-Kombinationssystem für Signal und Hochstrom mit 60 Amp für koplanare und abgewinkelte Board-zu-Board-Applikationen. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.
Hochleistungsfähiges System mit niedrigem Profil.
Hochstromversorgungsstecker und robuste Steckverbinder bis 60 A, verfügbar in kompakter Form und erhöhter Ausführung mit Power-Kontakten oder individuell ummantelten Power-Kontakten.
Isolierte Hochleistungssteckverbinder, Board-zu-Board-Buchsen und Stiftleisten für Stromversorgung mit individuell ummantelten Kontakten.
Standardmäßige und Hochtemperatur-Steckverbinder-Leisten mit Power Eye Kontakten für Applikationen mit bis zu 15 A pro Kontakt.
Mikro-Power-Steckverbinder mit 2.00-mm-Raster bieten eine Kombinationslösung für Stromversorgung und Signal/Erdung.
Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme für eine Leistung von bis zu 58.7 A pro Kontakt.
60 Ampere elektrische Steckverbinder für Verstärker mit einer modularen Kombination aus hoher Leistung und Signal für koplanare und abgewinkelte Bord-zu-Bord-Anwendungen. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.
Hochleistungsfähiges System mit niedrigem Profil.
Einteilige Steckverbinder, robuste und elektrische Steckverbinder, mit robustem Design und mechanischen Niederhaltern für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen, erhältlich in einer Vielzahl von Rastern mit Profilen von 1,65 mm bis 10 mm.
Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.
0,100" (2,54 mm) robuste, einteilige Steckverbinder für überragende Leistung und Zuverlässigkeit bei Strom und Signal.
E.L.P.™-Produkte werden anhand strenger Standards in simulierten Lager- und Einsatzbedingungen auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Diese Steckverbinder bestehen 10 Jahre Mixed-Flowing-Gas (MFG) und erreichen eine hohe Anzahl von Steckzyklen (250 bis 2,500).
Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.