マイクロピッチ システム

マイクロコネクター、スタック高さ2.3 mm~8 mm、バーティカルおよびライトアングルの0.40mm、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00 mm ピッチのボードスタッキング インターコネクト。


マイクロブレード&ビームシステムマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ コネクター

0.40 mmおよび0.50 mmピッチのマイクロブレード&ビーム ウルトラスリム、超低背型コネクター。

特徴
  • ウルトラファインピッチ- 0.40 mm&0.50 mm
  • 最低2.00 mmのきわめて低いスタック高さ
  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
製品
V
  • ST4
  • SS4
  • SS5
  • ST5
  • SLH
  • TLH
マイクロブレード&ビームシステム

0.50 mm (.0197")ピッチシステム0.50 mm (.0197")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング用に様々なスタック高さと方向が選べるマイクロブレード&ビームシステム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • 様々な標準ポジション可能(最大300)
  • バーティカルおよびライトアングルスタイルあり
製品
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
条件で選択する場合
0.50 mm (.0197")ピッチシステム

0.635 mm (.025")ピッチシステム0.635 mm (.025")ピッチシステム

フレキシブルなスタッキングが可能なベーシック ブレード&ビーム システム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • エッジ実装あり
製品
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
条件で選択する場合
0.635 mm (.025")ピッチシステム

0.80 mm (.0315")ピッチシステム0.80 mm (.0315")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング インターコネクトは様々なコンタクトシステム、極数、低背型スタイルで利用できます。

特徴
  • 複数のコンタクトスタイルを利用可能
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • エッジ実装スタイルあり
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
製品
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
条件で選択する場合
0.80 mm (.0315")ピッチシステム

1.00 mm (.0394")ピッチシステム1mm ピッチコネクターシステム(.0394")

1mm ピッチコネクターシステム、フレキシブル スタッキング、多様なコンタクトシステム、ポジション数、低背型スタイルが利用可能です。

特徴
  • 各種ボードスタッキングスタイルとオプション
  • ラギッド オプションあり
  • 最大100 I/O
  • 柔軟なスタック高さが特徴
  • E.L.P.™ (Extended Life製品)あり
製品
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00 mm (.0394")ピッチシステム

フローティングコンタクト システムフローティングコンタクト システム

高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。

特徴
  • XおよびY方向に0.50 mm(.0197")のフロートを提供
  • 複数のコネクター、ボード・ツー・ボードアプリケーションに最適
  • 最大60のフローティングコンタクト
  • ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可
製品
V
  • FT5
  • FS5
フローティングコンタクト システム

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....