URSA® I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。
耐用型和高功率解决方案
超耐用型系统、灵活的电源互连器和耐用型接触系统,结合耐用型信号完整性产品,为Samtec耐用型/电源解决方案奠定了基础,使其适用于高循环、高功率、高速和恶劣环境应用。选择Samtec耐用型/电源产品的同时,还能获得全面的工程设计支持和在线工具,以及连接器行业中无与伦比的售后服务。
超
耐用型
极高的对接次数
耐用型MIL-DTL材料
测试极端/严苛应用
弹性
电源
3至60安培
电源和信号的可配置性
节省空间的外形
耐用型
端子系统
超过1000次对接次数
Tiger Eye™热处理铍铜端子
多个接触点,实现高可靠性
耐用型
信号完整性
高达56 Gbps PAM4的高速
Edge Rate®端子设计可延长磨损寿命
信号完整性设计与分析方面的专业知识
超耐用型解决方案和硬件
超耐用型解决方案以小尺寸提供可靠性和灵活性,可满足甚至超过恶劣环境应用的要求,包括耐用型I/O系统、密封和紧凑型光学元件、VITA 90 VNX+模块、超耐用型硬件和高温涂层。
NovaRay® I/O面板安装电缆系统
NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达3,584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
VITA 90 VNX+行业标准产品
VITA 90 VNX+标准依靠Samtec原始VITA 74 VNX SEARAY™连接器的成熟性能,为小型(SFF)应用提供尺寸、重量、功耗和成本(SWaP-C)优势。
电源系统
高达60安培的高功率和电源/信号组合连接器,采用高密度电源刀片和小型设计。提供轻薄型和加高型设计、高密度电源刀片、独立遮蔽式电源引脚以及各种其他选项。
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
EXTreme Ten60Power™
Samtec的EXTreme Ten60Power™系统采用60安培电源连接器,具有模块化高功率和信号组合,适用于共面和直角板对板应用。EXTreme Ten60Power™互连器采用大电流设计,比现有连接器更轻薄,在10 mm高度的外壳中提供最大流强线长比,可增强系统内的气流。
耐用型I/O系统
适用于面板到板和面板到面板应用的耐用型电源I/O组件、极致光学元件和密封解决方案。其特点包括采用微双曲面端子、EMI屏蔽、38999层外壳、抗盐雾和聚对二甲苯涂层,以及IP67/IP68密封。
NovaRay® I/O面板安装电缆系统
NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达3,584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
耐用型板对板系统
额定对接次数为1,000+次的高可靠性Tiger Eye™端子系统,适用于高冲击和振动应用。其他解决方案包括自动对接、高达18安培的超微型电源、独立遮蔽式电源引脚以及单片式接口。
耐用型Tiger Eye™系统
Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。
耐用型高速系统
耐用型高速Edge Rate®端子系统,具有扩展的1.5 mm滑动范围和56 Gbps PAM4性能。其他56 Gbps PAM4性能解决方案包括各种侧边卡插座、高密度电源/信号阵列、接地平面以及自动对接连接器。
高速0.60 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。
Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
高速1.00 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
分离式线缆组件
可选间距为0.80 mm-6.35 mm、电线范围32-10 AWG的分离式线缆组件。其特点包括采用耐用型闭锁、高可靠性Tiger Eye™或独立带护罩端子系统、标准和高功率版本、极化和锁合。可自行组装组件和工具。
1.00 mm间距Micro Mate™分离式导线电缆和连接器
Micro Mate™ 1.00 mm间距分离式导线电缆和连接器采用节省空间的设计,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板应用。
Power Mate® .165"间距分离式导线电缆和连接器
我们的Power Mate® .165"间距分离式导线电缆和连接器具有独立带护罩端子,可在高达10.4安培的严苛环境中提供可靠性。
PowerStrip™ 5.00 mm间距分离式导线电缆和连接器
这些PowerStrip™ 5.00 mm间距分离式导线电缆和连接器是仅电源或组合信号/电源解决方案,每端子电流高达30安培,适用于耐用型应用。
PowerStrip™ .250"间距高功率分离式导线电缆和连接器
Samtec PowerStrip™ .250"(6.35 mm)间距高功率分离式导线电缆和连接器,每端子电流高达40安培,适用于耐用型高功率应用。
耐用型特色
提供使用寿命长的高可靠性、高稳定性的选项
![Tigereye端子](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/tigereye-contant.png)
Tiger Eye™端子系统
- 光滑而扁平对接面增加了对接次数,降低了接触电阻
- 经过热处理的BeCu可实现机械和电气性能的最佳组合
- 表面安装、微型插槽尾部增加了焊接表面积,以实现更高的接合强度
![微型耐用型Edge Rate](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/edge-rate-contact2.png)
Edge Rate®端子系统
- 经过抛光而打造出的光滑的对接表面,可减少磨损并提高耐用性
- 减少插入力和拔出力
- 在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
![插孔螺钉](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/jack-screws.png)
插孔螺钉
![正向锁扣](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/positive-latching.png)
正向锁扣
![摩擦锁](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/friction-locks.png)
摩擦锁
![保留针](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/retention-pins.png)
保留针
![板锁](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/board-locks.png)
板锁
![微型耐用型焊接片](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/weld-tabs.png)
焊接片
![导柱](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/guide-posts.png)
导线柱
![微型耐用型护罩](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/shielding.png)
屏蔽
![微型耐用型螺丝紧固](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/screw-downs.png)
螺丝紧固
![电路板架高](https://www.samtec.com/zh/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/microrugged/board-standoffs.png)
电路板架高
耐用型/电源相关信息
详细了解
工具
- Solutionator®:创建对接套件
- Discrete Wire Solutionator®
- 3D模型
- 图片搜索
-
欲了解更多信息或有任何疑问,请联系: [email protected]