Robuste/Stromverbindungslösungen

Verbindungslösungen

Rugged & High-Power Solutions


Ultrarobuste Systeme, flexible elektrische Bauteile und robuste Kontaktsysteme in Kombination mit robuster Signalintegrität bilden die Grundlage von Samtecs robusten/elektrischen Bauteillösungen für Anwendungen mit hoher Zykluszeit, hoher Leistung und hoher Geschwindigkeit sowie in rauen Umgebungen. Die robusten/elektrischen Produkte von Samtec werden in Verbindung mit vollem technischen Support, Online-Tools und einer Servicebereitschaft angeboten, die in der Steckverbinderbranche ihresgleichen sucht.

Ultra
Robust


Extreme High Mating Cycles

Rugged MIL-DTL Materials

Testing for Extreme/Harsh Applications

Flex
Stromversorgung


3 to 60 Amps

Configurability of Power and Signal

Space-Saving Form Factor

Robust
Kontaktsystem


1000+ Mating Cycles

Tiger Eye™ Heat-Treated BeCu Contacts

Multiple Points of Contact for High-Reliability

Robust
Signalintegrität


High Speeds to 56 Gbps PAM4

Edge Rate® Contact Design Increases Wear Life

Expertise in Signal Integrity Design & Analysis

Ultrarobuste Lösungen

Ultra rugged solutions provide reliability and flexibility in small form factors, meeting or exceeding requirements for harsh environment applications – from rugged I/O systems, sealed & compact optics, and VITA 90 VNX+ modules to ultra rugged hardware and high-temp coatings.

URSA® I/O

Ursa I/O

Die Stromkabelkonfektion URSA® I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.

Mehr erfahren

NovaRay® I/O Panel Mount Cable System

NovaRay I/O Panel Mount Cable System

NovaRay® I/O uses Flyover® cable technology to route up to 3,584 Gbps PAM4 aggregate data from the IC package to the panel and beyond, and is available in a rugged 38999 shell.

Mehr erfahren

FireFly™ optische Transceiver

Firefly Active Optical Transceiver

Samtec's FireFly™ Micro Flyover System™ embedded and rugged optical transceivers take data connection "off board" for up to 28 Gbps per lane with a path to 112 Gbps PAM4 via optical cable at greater distances, or copper for cost optimization.

Mehr erfahren

VITA 90 VNX+ Industriestandard-Produkte​​​​​​​

Abbildung Produktfamilie für VNX+

The VITA 90 VNX+ standard relies on the proven performance of the original VITA 74 VNX SEARAY™ connector from Samtec delivering size, weight, power and cost (SWaP-C) benefits for small form factor (SFF) applications.

Mehr erfahren

Standoffs, Guide Posts & Ultra Rugged Hardware

Abbildung Produktfamilie für Abstandshalter, Führungspfosten und Hardware

Samtec offers a variety of SureWare™ hardware for connector support, including precision standoffs, compression alignment hardware, and guidance modules to assist with mating and help ensure a reliable connection.

Mehr erfahren

Stromversorgungssysteme

High power and power/signal combo connectors up to 60 Amps with high-density power blades and small form factor designs. Low profile and elevated designs, high-density power blades, individually shrouded power pins and a variety of other options available.

mPOWER® Ultramikro Powerstecker

mPOWER Ultra Micro Power Connectors
Ultra micro mPOWER® 2.00 mm pitch power connectors with up to 18 Amps for board-to-board, cable-to-board and board-to-board applications.
Mehr erfahren

AcceleRate® mP 0.635 mm Signal/Power Arrays

Abbildung Produktfamilie für AcceleRate® mP

These 0.635 mm pitch high-density, high-speed signal/power arrays achieve 64 Gbps PAM4 speeds and feature rotated power blades for improved performance and simplified breakout region (BOR).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Mehr erfahren

Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Power Mate and Mini Mate Systems

High power isolated connectors; board-to-board power socket and terminal strips with individually shrouded contacts.

Mehr erfahren

EXTreme Ten60Power™

EXTreme Ten60Power

Samtec's EXTreme Ten60Power™ systems feature 60 amp power connectors featuring a modular high power and signal combo for coplanar and right-angle board-to-board applications. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.

Mehr erfahren

EXTreme LPHPower™

EXTreme LPHPower

EXTreme LPHPower™ 30 amp power connectors are extremely low profile at 7.5mm, and feature double stacked power blades for high density applications.

Mehr erfahren

PowerStrip™/20 .150" Pitch High-Power Systems

PowerStrip/20 .150" Pitch High-Power Systems

PowerStrip™/20 .150" pitch high-power connectors feature up to 8 total power blades that will carry up to 20 A per blade.

Mehr erfahren

PowerStrip™/30 5mm Pitch High-Power Systems

PowerStrip/30 5mm Pitch High-Power Systems

PowerStrip™/30 5mm pitch high-power connectors feature 2-10 power blades that will carry up to 30 A per blade.

Mehr erfahren

PowerStrip™/40 .250" Pitch High-Power Systems

PowerStrip/40 .250" Pitch High-Power Systems

PowerStrip™/40 .250" pitch high-power connectors feature 2-8 power blades that will carry up to 40 A per blade in right-angle or vertical orientations.

Mehr erfahren

Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme

Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme

Standardmäßige und Hochtemperatur-Steckverbinder-Leisten mit Power Eye Kontakten für Applikationen mit bis zu 15 A pro Kontakt.

Mehr erfahren

XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder

Stromversorgungsmodulsteckverbinder in kompakter Form zur Verwendung als eigenständige Stromversorgungslösung oder mit XCede® HD-Steckverbindern für Mikro-Backplane- und traditionelle Backplane-Anwendungen.

Mehr erfahren

ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder

​​​​​​​Kompakte Leistungsmodul-Steckverbinder für den Einsatz als eigenständige Stromversorgungslösung oder mit ExaMAX®-Steckverbindern für Mikro-Backplane- und herkömmliche Backplane-Anwendungen.

Mehr erfahren

Q2™ Rugged, Shielded High-Speed Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q2™

These rugged shielded high-speed connectors feature a ground plane and high-wipe contacts.

Mehr erfahren

Q Rate® Slim High-Speed Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q Rate®

Q Rate® slim high-speed connectors feature an integrated power/ground plane and rugged Edge Rate® contacts for high-reliability and performance.

Mehr erfahren

Q Strip® High-Speed Ground Plane Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q Strip®

Samtec Q Strip® high-speed ground plane connectors are designed for high-speed board-to-board applications where signal integrity is essential.

Mehr erfahren

Robuste I/O-Systeme

Rugged power I/O assemblies, extreme optics and sealed solutions for panel-to-board and panel-to-panel applications. Features include micro-hyperboloid contacts, EMI shielding, 38999 shells, salt fog resistance and parylene-coated, as well as IP67/IP68 sealed.

URSA® I/O

Ursa I/O

Die Stromkabelkonfektion URSA® I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.

Mehr erfahren

NovaRay® I/O Panel Mount Cable System

NovaRay I/O Panel Mount Cable System

NovaRay® I/O uses Flyover® cable technology to route up to 3,584 Gbps PAM4 aggregate data from the IC package to the panel and beyond, and is available in a rugged 38999 shell.

Mehr erfahren

FireFly™ optische Transceiver

Firefly Active Optical Transceiver

Samtec's FireFly™ Micro Flyover System™ embedded and rugged optical transceivers take data connection "off board" for up to 28 Gbps per lane with a path to 112 Gbps PAM4 via optical cable at greater distances, or copper for cost optimization.

Mehr erfahren

AccliMate™ Mini Push-Pull

AccliMate Mini Push-Pull

Our AccliMate™ mini push pull sealed cables are tested to IP67 for dust and water applications. They feature a light plastic system and use rugged push pull latching with visual alignment indicators.

Mehr erfahren

AccliMate™ IP68 Bayonet Sealed Circular Cables

AccliMate IP68 Bayonet Sealed Circular Cables

Our AccliMate™ bayonet sealed circular cables are tested to IP68 for dust and water applications.

Mehr erfahren

AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen

AccliMate Sealed Rectangulars

Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.

Mehr erfahren

AccliMate™ Sealed Threaded Circulars

AccliMate Sealed Threaded Circulars

Our AccliMate™ sealed circular cables are threaded and tested to IP68 for dust and water applications.

Mehr erfahren

USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

Samtecs USB-Board-Steckverbinder und Kabelbaugruppen umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.

Mehr erfahren

Robuste Board-zu-Board-Systeme

High-reliability Tiger Eye™ contact system rated to 1,000+ mating cycles for high shock and vibration applications. Additional solutions include self-mating, ultra micro power to 18 Amps, individually shrouded power pins and one piece interfaces.

Robuste Tiger Eye™-Systeme

Rugged Tiger Eye Systems

Tiger Eye™ high-cycle, high-reliability connector systems feature Samtec's most rugged contact system rated to 1,000+ mating cycles in 0.80 mm, 1.27 mm and 2.00 mm pitches, with a variety of ruggedizing options.

Mehr erfahren

Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Power Mate and Mini Mate Systems

High power isolated connectors; board-to-board power socket and terminal strips with individually shrouded contacts.

Mehr erfahren

mPOWER® Ultramikro Powerstecker

mPOWER Ultra Micro Power Connectors
Ultra micro mPOWER® 2.00 mm pitch power connectors with up to 18 Amps for board-to-board, cable-to-board and board-to-board applications.
Mehr erfahren

Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder

Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ Selbststeckverbinder mit feinem Raster​​​​​​​

High-speed, high-density Razor Beam™ self mating connectors reduce inventory costs and are available in a variety of pitches and lead styles for increased flexibility.

Mehr erfahren

Schwimmende Kontaktsysteme

Schwimmendes Kontaktsystem

Die schwimmend gelagerten Highspeed-Steckverbinder von Samtec bieten 0,50 mm Spielraum in X- und Y-Richtung, um Ausrichtungsfehler beim Stecken zu minimieren.

Mehr erfahren

Kleinstraster Einteilig

Kleinstraster Einteilig

Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.

Mehr erfahren

.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig

.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig

Einteilige 0,100“-Steckverbinder in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung mit großem Kontaktfederweg.

Mehr erfahren

SI Lite-Lösungen

SI Lite-Lösungen

Samtec's SI Lite cost-effective board-stacking connectors are rated up to 8 Gbps to run high-speed signals in a variety of applications.

Mehr erfahren

E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Mehr erfahren

Robuste Highspeed-Systeme

Rugged high-speed Edge Rate® contact system with an extended 1.5 mm wipe and 56 Gbps PAM4 performance. Additional solutions to 56 Gbps PAM4 performance include a variety of edge card sockets, high-density power/signal arrays, ground plane and self-mating connectors.

Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder 

Product Family Image for Edge Rate™

These Edge Rate® rugged high-speed connector strips feature contacts optimized for signal integrity performance, increased durability and cycle life.

Mehr erfahren

0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Abbildung Produktfamilie für 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Samtec's Generate® 0.60 mm pitch edge card sockets feature differential pair Edge Rate® contacts for 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) performance and PCIe® 6.0 capable; compliant to SFF-TA-1002 specifications.

Mehr erfahren

Generate® High-Speed 0.80 mm Pitch Edge Card Sockets

Abbildung Produktfamilie für 0.80-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Samtec's Generate® 0.80 mm pitch edge card sockets feature Edge Rate® contacts optimized for signal integrity performance. Erhältlich in den Ausführungen vertikal, rechtwinklig, Kantenmontage, durchsteckbar und als Strom-/Signal-Kombination für Designflexibilität.

Mehr erfahren

1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Abbildung Produktfamilie für 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Samtec's Generate® 1.00 mm pitch edge card sockets with rugged Edge Rate® contacts and misalignment mitigation support speeds up to 28 Gbps NRZ.

Mehr erfahren

Micro Pitch Edge Card Sockets

Product Family Image for Micro Fine Pitch Edge Card Sockets

These micro pitch edge card sockets come in a variety of centerlines and orientations, including 0.50 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, and 2.00 mm, vertical, right-angle, and edge mount, as well as surface mount and through-hole tails.

Mehr erfahren

AcceleRate® mP 0.635 mm Signal/Power Arrays

Abbildung Produktfamilie für AcceleRate® mP

These 0.635 mm pitch high-density, high-speed signal/power arrays achieve 64 Gbps PAM4 speeds and feature rotated power blades for improved performance and simplified breakout region (BOR).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Mehr erfahren

Q Strip® High-Speed Ground Plane Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q Strip®

Samtec Q Strip® high-speed ground plane connectors are designed for high-speed board-to-board applications where signal integrity is essential.

Mehr erfahren

Q Rate® Slim High-Speed Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q Rate®

Q Rate® slim high-speed connectors feature an integrated power/ground plane and rugged Edge Rate® contacts for high-reliability and performance.

Mehr erfahren

Q2™ Rugged, Shielded High-Speed Connectors

Abbildung Produktfamilie für Q2™

These rugged shielded high-speed connectors feature a ground plane and high-wipe contacts.

Mehr erfahren

Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder

Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ Selbststeckverbinder mit feinem Raster​​​​​​​

High-speed, high-density Razor Beam™ self mating connectors reduce inventory costs and are available in a variety of pitches and lead styles for increased flexibility.

Mehr erfahren

E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Mehr erfahren

Einzelader-Kabelkonfektion

Discrete wire cable assemblies with choice of pitch from 0.80 mm to 6.35 mm and wire ranges from 32 to 10 AWG. Features include rugged latching, high-reliability Tiger Eye™ or individually shrouded contact systems, standard and high-power versions, polarization and keying. Components and tooling available for self assembly.

Tiger Eye™ .050" Pitch Discrete Wire Cables & Connectors

Tiger Eye .050" (1.27 mm) Pitch Discrete Wire Connector and Cable

These Tiger Eye™ .050" pitch discrete wire cables and connectors feature high-reliability contacts for micro rugged applications.

Mehr erfahren

Tiger Eye™ 0.80 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors

Tiger Eye 0.80 mm (.0315") Pitch Discrete Wire Connectors and Cable

These Tiger Eye™ micro 0.80 mm pitch discrete wire cables and connectors feature a high-reliability and high-cycle contact system.

Mehr erfahren

Tiger Eye™ 2.00 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors

Tiger Eye 2 mm Pitch Discrete Wire Connector and Cable

Tiger Eye™ 2.00 mm pitch discrete wire cables and connectors designed for rugged applications.

Mehr erfahren

1.00 mm Pitch Micro Mate™ Discrete Wire Cables & Connectors

1 mm Pitch Micro Mate Discrete Wire Connector and Cable

Micro Mate™ 1.00 mm pitch discrete wire cables and connectors feature a space-saving design that supports cable-to-board, cable-to-cable and cable-to-panel applications.

Mehr erfahren

.100" Mini Mate™ Discrete Wire Cables & Connectors

.100" Mini Mate Discrete Wire Connector and Cable

Mini Mate™ .100" pitch discrete wire cables and connectors feature individually shrouded contacts for reliability in harsh environments with up to 4.8 Amps.

Mehr erfahren

Power Mate® .165" Pitch Discrete Wire Cables & Connectors

Power Mate .165" Discrete Wire Connector and Cable

Our Power Mate® .165" pitch discrete wire cables and connectors feature individually shrouded contacts for reliability in harsh environments with up to 10.4 Amps.

Mehr erfahren

mPOWER® Ultra Micro Power Discrete Wire Cables & Connectors

mPOWER Ultra Micro Power Connector
Samtec's mPOWER® 2.00 mm pitch ultra micro power discrete wire cables and connectors achieve up to 18 Amps for board-to-board, cable-to-board and board-to-board applications.
Mehr erfahren

PowerStrip™ 5.00 mm Pitch Discrete Wire Cables & Connectors

PowerStrip 5 mm Pitch Discrete Wire Connector and Cable

These PowerStrip™ 5.00 mm pitch discrete wire cables and connectors are power only or combination signal/power solutions with up to 30 Amps per pin for rugged applications.

Mehr erfahren

PowerStrip™ .250" Pitch High Power Discrete Wire Cables & Connectors

PowerStrip .250" / 6.35 mm Pitch High Power Discrete Wire Connector and Cable

Samtec's PowerStrip™ .250" (6.35 mm) pitch high power discrete wire cables and connectors with up to 40 Amps per pin for rugged high power applications.

Mehr erfahren

2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM

2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM

Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.

Mehr erfahren

x

Robuste Merkmale


Optionen für eine hohe Zuverlässigkeit, erhöhte Haltekraft und hochzyklisches Leben

Tigereye Kontakt

Tiger Eye-Kontaktsystem

  • Glatter, flacher Steckbereich erhöht die Steckzyklen und senkt den Übergangswiderstand
  • Hitzebehandeltes BeCu für die beste Kombination von mechanischen und elektrischen Eigenschaften
  • Oberflächenmontage, Mikroschlitzenende vergrößern die Lötfläche für eine höhere Verbindungsfestigkeit
Mikrorobustes edge rate

Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Die glatte, gefräste Steckoberfläche reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer
  • Niedrigere Einsteck- und Auszugskräfte
  • Robust gegen schräges Stecken und Ziehen

Abdrückschrauben
Ideal für hohe Haltekraft, Zippering und andere raue Einsatzbedingungen

Jack Screws

Positive Verriegelung
Handbetätigte Verschlüsse erhöhen die Ziehkraft um bis zu 200 %

Positive Verriegelung

Reibschlüsse
Reibschlüsse aus Metall oder Kunststoff erhöhen die Halte-/Auszugskraft

Reibverschlüsse

Arretierstifte
erhöhen die Ziehkraft um bis zu 50 %

Arretierstifte

Board-Verriegelungen
Boards sind mechanisch miteinander verbunden

Board locks

Mikrorobuste Schweißbauteile
erhöhen deutlich den Widerstand des Steckverbinders gegen die Leiterplatte

Schweißlaschen

Führungspfosten
Einfaches und sicheres Stecken

Führungspfosten

Mikrorobuste Abschirmung
360°-Abschirmung reduziert EMI

Shielding

Mikrorobuste Verschraubungen
Sichere mechanische Befestigung am Board

Verschraubungen

Board-Abstandshalter
Gedrehte Abstandshalter für 5 mm bis 30 mm Boardabstand

Board-Abstandshalter

Testing And Support


Die robusten/elektrischen Produkte von Samtec werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet, um Qualität und Leistung unter rauen Einsatzbedingungen sicherzustellen.

Samtec’s initiative to test products beyond typical standards for extreme applications

Stromintegritätsschutz

Basierend auf Leistungsprüfdaten, bewährten Konstruktionsparametern und Steckverbinderleistung

Verlängerte Lebensdauer

Strenge Tests zur Beurteilung des Übergangswiderstands unter simulierten Lager-/Feldbedingungen