BullsEye®测试点系统与传统的SMA测试系统相同,可以减少电路板走线长度、提高性能、降低成本并提供四倍于高带宽的信号。对同轴电缆、双绞线和带护罩双绞线设计的电缆系统进行测试和排除故障,以满足苛刻的仿真要求。
对电缆系统进行测试并排除故障,旨在满足苛刻的仿真要求。
0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件
0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
.050" SEARAY™高速高密度阵列电缆组件
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,.050"间距
0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.50 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件
0.80 mm Q Pairs®双芯电缆组件
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对
0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对
.100" JTAG带状同轴电缆组件
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距
.100"加高插座料带
加高插座料带,0.100"间距
直通插座料带,0.100"间距
表面安装PCB插座料带,100"间距
传统PCB插头料带,0.100"间距
可变高度PCB插头料带,0.100"间距
.100" 表面安装端子料带
.100"带护罩针脚料带
.100"带护罩加高针脚料带
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆,PCB插座
圆形射频双芯插孔、通孔
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器
PCI Express®tiao'xian电缆组件
0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
轻薄型PCI Express®第4代连接器
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
Samtec BullsEye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能,现在可达70 GHz。压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得BullsEye®成为高性能测试应用的理想选择。
开发中:90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件