为满足高电流应用而设计的耐用型高功率连接器,以及用于高可靠性、高稳定性和长使用寿命的耐用型微型互连器。
适用于高对接次数、高冲击和振动应用,并拥有高可靠性Tiger Eye™和耐用型Edge Rate®端子连接器系统的微间距连接器;具有更大的端子滑动范围和插入深度,适用于耐用型应用的佩带电源/接地的互连连接器;对接/拆拔力达到典型的微间距连接器的4-6倍的自动对接互连器。
此系列耐用型、高可靠性、长寿命互连器采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
插孔紧固精密电路板堆叠架高
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对
高速浮动式端子连接器系统最大程度减少了对接对准错误。
0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
0.50 mm高速浮动式端子插座料带
高功率/信号连接器。额定电流高达60 A的组合板对板系统,采用垂直和直角组装方向以及高密度电源刀片和小型设计。
拥有耐用型Edge Rate®端子且性能高达每个移动电源60 A的组合信号和电源插卡式系统。
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器
带一体式接地平面的Q2™电源和信号组合互连器。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
.100"信号/电源组合插座料带
.100"信号/电源组合针脚料带
2.00 mm信号/电源组合插座料带
2.00 mm信号/电源组合针脚料带
PowerStrip™/30和PowerStrip™/40组合信号和电源系统。
.100" PowerStrip™/40 A信号/电源组合插座料带
.100" PowerStrip™/40 A信号/电源组合针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A信号/电源组合插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A 信号/电源组合针脚料带
这些0.635 mm间距的电源/信号阵列达实现了64Gbps PAM4的速度,并具有22安培/刀片的旋转电源刀片和简化的分路区域 (BOR)。
开发中:0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号插座
开发中:0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号针脚
适用于共面和直角板对板应用的60安培模块化高功率和信号组合连接器系统。EXTreme Ten60 Power™互连器采用大电流设计,并拥有比现有连接器更轻薄的外形,在可以改进系统内部空气流动的10 mm低矮外壳中提供了最高流强线长比。
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
高功率轻薄型系统。
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合插座料带
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合针脚料带
ExaMAX®高速背板互连器提供56 Gbps的电气性能。
ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座
ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座
ExaMAX®针脚导向模块
ExaMAX®插座导向模块
ExaMAX®针脚电源模块
ExaMAX®插座电源模块
适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖
适用于ExaMAX®背板电缆的面板固定支架
适用于密度关键型应用的小型高密度背板系统,采用模块化设计并提供可选功能,以提升灵活性和实现可定制解决方案。
XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座
XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头
XCede® HD高密度背板定制直角模块
XCede® HD电源m'k
高功率连接器和耐用型连接器互连,最高可达60 A,采用带电源刀片或独立遮蔽式电源端子的小型和加高型设计。
高功率隔离式连接器,拥有独立遮蔽式端子的板对板电源插座和针脚料带。
.165" Power Mate®隔离式电源针脚插头
.100" Mini Mate®隔离式电源连接器插座料带
.100" Mini Mate®隔离式电源连接器针脚料带
.165" Power Mate®隔离式电源插座料带
采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。
.156" Power Eye插座料带
.156"电源针脚料带
.156"高温电源针脚料带
.156"弹性堆叠,电源弹性板堆叠器
.200"电源插座料带
.200"电源针脚料带
.200"电源板堆叠器
微型2.00毫米间距电源插片互连器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角
2.00 mm mPOWER®超微型电源插座
SureWare™导柱架高
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳
用于插座外壳的mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接端子
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳
用于针脚外壳的IMPEC - mPOWER®电缆支架
2.00 mm mPOWER®压接针脚
每个端子电流高达58.7 A的高功率系统。
.250" PowerStrip™/40 高功率插座料带
.250" PowerStrip™/40 A高功率针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A双叶插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A双刃针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A无极性针脚/插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源针脚料带
.150" PowerStrip™/20双刀电源插座料带
.150" PowerStrip™/20双刀电源针脚料带
.150" PowerStrip™/20无极性针脚/插座料带
具有模块化高功率和信号组合的60安培电源连接器,适合共面和直角板对板应用。EXTreme Ten60Power™互连器采用大电流设计,并拥有比现有连接器更轻薄的外形,在可改进系统内部空气流动的10 mm低矮外壳中提供了最高流强线长比。
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
高功率轻薄型系统。
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合插座料带
.050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合针脚料带
拥有稳健可靠的设计和机械压紧装置的单片式连接器、耐用型和电源连接器,适用于高冲击和高振动应用,提供多种间距设计,以及从1.65 mm到10 mm的各种外形尺寸。
适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。
1.00 mm单排单片式接口
1.00 mm单片式接口
.050"单片式接口
.100" (2.54 mm) 耐用型单片式连接器,可实现卓越的电源或信号性能和可靠性。
.100"单片式接口
.100"直角单片式接口
E.L.P.™产品依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。此系列连接器通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG),并达到了较高的对接次数(250至2,500次)。
这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.50 mm基础刀片及梁插座料带
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
0.635 mm基础刀片及梁针脚料带
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
0.80 mm高速侧边卡连接器,直角
0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.80 mm基础刀片及梁插座料带
0.80 mm基础刀片及梁针脚料带
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距
1.00 mm表面安装微型针脚料带
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高性价比表面安装插座,0.050"间距
高可靠性插头料带,.050"间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
表面安装PCB插座料带,100"间距
.100" 表面安装端子料带
直通插座料带,0.100"间距
传统PCB插头料带,0.100"间距
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩