Samtec射频产品包括高性能精密连接器和电缆组件、微高频U.FL和W.FL、高性能测试系统,以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。Samtec的原始解决方案包括同轴和高绝缘电缆系统、100欧姆带护罩双绞线电缆组件、一个使用寿命长的U.FL电缆插头和具有高引拔力的微迷你互连件。也可提供非磁性射频解决方案。
微波/毫米波电缆组件和互连。将组件互连至110 GHz。全电缆组件连接至70 GHz。组件和电缆的垂直集成实现业界最高水平的客户服务和支持。包括对启动设计、定制产品解决方案、模拟以及物理测试和测量验证的支持。如需更多信息,请联系Samtec的射频技术组。
Samtec BullsEye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能,现在可达70 GHz。压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得BullsEye®成为高性能测试应用的理想选择。
开发中 - 70 GHz、Bulls Eye®:双排高性能测试系统
50 GHz,Bulls Eye®:双排高性能测试系统
20 GHz,Bulls Eye®:双排高性能测试系统
20 GHz, Bulls Eye®:四排高性能测试系统
PRF系列,精确射频电缆连接器,从18 GHz到110 GHz
精密SMPM电缆连接器
精确1.85 mm电缆连接器
精确2.40 mm电缆连接器
精确1.0 mm电缆连接器
精确2.92 mm电缆连接器
精确SMP电缆连接器
精确3.50 mm电缆连接器
精确SSMA电缆连接器
精确SMA电缆连接器
精确N型电缆连接器
精确TNCA电缆连接器
高频精密射频互连件高达65 GHz
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
精密SMPM电缆连接器
高频精密射频互连件高达50 GHz
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连件高达40 GHz
50欧姆SMP插孔,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆SMP插孔,射频适配器
50欧姆SMP插头,边缘安装
50欧姆SMP插头,通孔式
高频精密射频互连件高达40 GHz
50欧姆SMA 2.92插孔及插头、电缆终端
50欧姆SMA 2.92插孔,压缩安装
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连件高达34 GHz
固体介质,23 AWG微波电缆组件
精确3.50 mm电缆连接器
高性能、低损耗微波或手工塑形半挠性电缆。
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
固体介质,23 AWG微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆,直径.086"射频65 GHz电缆组件
50欧姆射频解决方案,带有各种行业标准电缆、组件和板级互连件,或电缆组件具有混搭和匹配的灵活性,包括SMA、SMB5、MCX、MMCX、精密316.174 mm和SMP板级互连件。它还包括工业标准RG 178(可提供双护罩版本)、RG 58、RG 086和RG 141电缆;具有低损耗固体介质({[#8]}或{[#9]} AWG)的高性能微波电缆、或手工/半挠性电缆(.{[#10]}" 或 .{[#11]}" DIA);微型高频U.FL和W.FL系统。
高频精密射频互连件高达40 GHz
50欧姆SMA 2.92插孔及插头、电缆终端
50欧姆SMA 2.92插孔,压缩安装
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连件高达65 GHz
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
精密SMPM电缆连接器
Bayonet卡扣式快速连接和断开系统
50欧姆BNC插孔或插头,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
迷你同轴互连,节省空间设计,比SMB小约30%
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆MCX插孔,边缘安装
50欧姆MCX插孔,混合技术
50欧姆MCX插孔,表面安装
50欧姆MCX插孔或插头,通孔式
超微型互连,卡扣式耦合器。
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
超小型互连,含螺纹耦合器
50欧姆SMA插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
固体介质,23 AWG微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆SMA插孔,边缘安装
50欧姆SMA插孔,混合技术安装
50欧姆SMA插孔,面板安装
50欧姆SMA插孔,表面安装,直角
50欧姆SMA插孔,通孔式
超小型互连,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。
50欧姆SMB插头,通孔式
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
高频互连件高达40 GHz
50欧姆SMP插孔,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆SMP插孔,射频适配器
50欧姆SMP插头,边缘安装
50欧姆SMP插头,通孔式
标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆TNC插孔,通孔式
标准螺纹插头或隔板插孔电缆组件。
50欧姆N型插座或插孔,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
行业标准RG 316,双护罩RG 316,RG 174,RG 178和RG 58电缆,混合搭配终端选项。
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
高性能、低损耗微波或手工塑形半挠性电缆。
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
固体介质,23 AWG微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆,直径.086"射频65 GHz电缆组件
适合需要考虑性能和空间限制的微型高频系统使用。
微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
原厂微型同轴电缆组件,提供各种行业标准终端2选项。
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
75欧姆射频解决方案包括在终端选项上具有混搭和匹配灵活性的工业标准电缆:BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3、或SMB。电缆包括:RG 179、RG 6、Belden 1694A、或Belden 1855A。可为客户安装的现场终端提供组件。在广播视频应用中,Samtec拥有种类最为丰富的12G-SDI 产品:BNC、HD-BNC和DIN 1.0/2.3,具有各种组装方向和终端选项,包括轻薄直角设计。有关测试特性或定制启动设计,请联系Samtec射频技术组。
75欧姆微型快速连接/断开BNC射频接口。
75欧姆BNC插孔和插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆BNC隔板插孔
75欧姆BNC插孔,边缘安装
75欧姆BNC插孔,通孔式
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。
75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式
75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75欧姆12G-SDI性能,含4x 标准BNC解决方案的板密度。
75欧姆高密度BNC插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式
75欧姆迷你同轴射频连接器,设计节省空间,大约比SMB小30%。
75欧姆MCX插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆MCX插孔或插头,表面安装
75欧姆MCX插孔,通孔式
微型迷你组件,高拔出力。
75欧姆MMCX插孔或插头,电缆终端
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
灵活超小型75欧姆射频互连,卡扣式耦合。
75}欧姆SMB插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆SMB插孔,边缘安装
75欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆优化适配器,提供各种插孔/插头针脚选项。
75欧姆优化适配器
行业标准RG 179,RG 6,Belden 1694A和Belden 1855A电缆,可选多种混合搭配组合。
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
50欧姆SMB插头,通孔式
原厂微型同轴电缆组件,提供各种行业标准终端2选项。
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
Samtec的射频原始解决方案包括Bulls Eye®高性能测试系统、100欧姆带护罩双绞线电缆组件、同轴微迷你系统、高达500次插拔的U.FL 兼容插头、以及高绝缘IsoRate®系统。
Samtec联动微小型高性能解决方案,采用5.00 mm间距,适用于板到板或电缆到板系统。
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
IsoRate® 是高度隔离互连系统,可大量节省成本,是传统射频连接器约一半的成本。
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
Samtec BullsEye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能,现在可达65 GHz。压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得BullsEye®成为高性能测试应用的理想选择。
开发中 - 70 GHz、Bulls Eye®:双排高性能测试系统
50 GHz,Bulls Eye®:双排高性能测试系统
20 GHz,Bulls Eye®:双排高性能测试系统
20 GHz, Bulls Eye®:四排高性能测试系统
微型迷你组件,高拔出力。
75欧姆MMCX插孔或插头,电缆终端
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
超微型互连,卡扣式耦合器,适合高振动应用。
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
圆形射频双芯插孔、通孔