Tiger Eye™是Samtec最坚固的端子系统,额定对接次数为1,000+,具有多个接端子,可通过多种加固方案实现板对板、分离式导线和IDC电缆组件的高可靠性。耐用型Edge Rate®端子针对高达56 Gbps PAM4的高速进行了优化,并旨在延长使用寿命。Micro Mate™分离式导线系统为电缆到电缆、电缆到板和面到板应用提供了设计灵活性。
这款耐用、长寿命、高可靠性的连接器系统采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
节省空间的分离式导线系统,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用。
Micro Mate™单排分离式线缆组件,1.00 mm间距
Micro Mate™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,1.00mm间距
Micro Mate™双排分离式线缆组件, 1.00mm间距
Micro Mate™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,1.00mm间距
分离式导线针脚料带,1.00 mm间距
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排板装分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排板装分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排板装分离式线缆组件外壳,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排板装分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件外壳
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件外壳
1.00 mm间距Micro Mate™压接端子,卷盘包装
1.00 mm间距Micro Mate™压接端子,迷你卷盘包装
1.00 mm Micro Mate™单排分离式线缆组件外壳,针脚
1.00 mm Micro Mate™单排面板安装分离式线缆组件,针脚
1.00 mm Micro Mate™双排分离式线缆组件外壳,针脚
Micro Mate™分离式导线插座外壳,1.00 mm间距
1.00 mm Micro Mate™压接针脚,迷你卷盘包装
1.00 mm Micro Mate™压接针脚,全卷盘式包装
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座