Samtec为各种行业和应用(包括数据通信、工业、高性能计算和PCI Express®市场)提供全系列的侧边卡连接解决方案,以及支持56 Gbps及更高速率的产品规划。解决方案包括多种选择——间距、端子数、组装方向和设计(例如电源/信号组合或压接尾部)以及加固功能。
带有差分对Edge Rate®端子的Generate™高速侧边卡插座,适用于56 Gbps PAM 4性能。
Generate™拥有耐用型Edge Rate®端子的高速侧边卡插座,0.80 mm微间距。
拥有耐用型Edge Rate®端子和偏差抑制技术的Generate™1.00 mm间距高速侧边卡插座。
各种中心线和组装方向的微间距侧边卡插座,可选择0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm和2.00 mm间距的垂直、直角、边缘安装以及表面安装和通孔
被设计用于与PCI Express®跳线和延长器对接的高速侧边卡插座。
高速微型板SATA插座可容纳不同对接卡厚度。