性能、成本和热优势
- 热减少挑战
- 板面布线简化
- 28 - 56 Gbps NRZ以以上
- 消除昂贵的重新计时器
- 更少的PCB层
- 更便宜的PCB材料


Samtec的独家共挤式Eye Speed®双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性,增加了带宽和覆盖范围。
超低偏斜双芯电缆经过动态插入和回波损耗测试,在250次弯曲/偏斜周期后仍具有稳定的电气性能,足以证明此种电缆的耐用性。点击此处 了解详情或联系HDR@samtec.com获取更高周期的结果。
Samtec在设计早期与系统架构师合作,为电缆管理创建解决方案,针对信号完整性和均匀分布热负荷进行优化。有关更多信息,请联系 HDR@samtec.com。
Samtec的Flyover®设计为终端选项提供了灵活性,可创建高速应用特定解决方案以实现下一代速度。
AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。查看全系列AcceleRate®产品。
AcceleRate®是业界最纤薄的56G直连电缆系统和超低偏斜双芯电缆,支持56 Gbps PAM4速度。查看全系列AcceleRate®产品。
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
超高密度、封装上即可插拔的互连器,可躲避BGA,具有高达112 Gbps PAM4甚至更高的通道性能。
这种高速电缆组件采用Eye Speed®双芯电缆,可实现优化的性能。
面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。
这些直连式Flyover® QSFP电缆组件可改善信号完整性,并在更高的数据速率下增加了信号路径长度。还提供QSFP外壳和散热器。
NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。
ExaMAX®高速背板电缆组件可提供112 Gbps PAM电气性能。