高密度 阵列

高密度 阵列
极致性能 • 开放式 • 轻薄型

拥有各种间距、堆叠高度和配置的Samtec高密度阵列,可实现最高的布线、接地和设计灵活性。

x

多种选择

  • 间距: 0.635 mm、0.80 mm、1.27 mm
  • 端子/对计数: 8到500;1,000以上路线图
  • 堆叠高度: 4 mmzhi40 mm
  • 选项:直角、压接尾部设计、85Ω调谐、立式
品牌/系列 间距 堆叠高度 端子数
NovaRay®
NVAM/NVAF
0.80 mm x 1.80 mm 7 & 10 mm 8、12、16、24、32对
AcceleRate® HP
APM6/APF6
0.635 mm 5 & 10 mm 80, 240, 400
AcceleRate® HD
ADM6/ADF6
0.635 mm 5 mm 40-400
SEARAY
SEAM/SEAF
1.27 mm x 1.27 mm 7-18.5 mm 40-560
SEARAY 0.80 mm
SEAM8/SEAF8
0.80 mm 7 & 10 mm 40-500
LP Array
LPAM/LPAF
1.27 mm x 1.27 mm 4, 4.5, 5 mm 40-400
高密度阵列手册

高密度阵列手册

下载PDF文件

NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4阵列,极端密度阵列

NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • 4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
  • 创新的全带护罩差分对设计可实现极低的串扰(低至40 GHz)和严格的阻抗控制
  • 每平方英寸112个差分对
  • 两个接端子确保了更可靠的连接
  • 92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
产品
V
.050" 间距Tiger Eye™

AcceleRate® HP高性能阵列AcceleRate® HP高性能阵列

AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 0.635 mm间距开放式端子阵列
  • 性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
  • 成本优化解决方案
  • 薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
  • 提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
  • 数据速率可与PCIe® Gen 5.0和100 GbE兼容
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
.050" 间距Tiger Eye™

AcceleRate® HDAcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带

这些0.635 mm间距的高密度阵列为多排夹层料带,具有多达240个高速Edge Rate®触点,采用细长、轻薄型设计。查看AcceleRate®全系列产品。

特色
  • 密度极高,I/O最高可达240;最高可达400的I/O正在开发中
  • 轻薄型5 mm堆叠高度
  • 5 mm纤细宽度
  • 4-排设计;每排10 - 60个针位(总共40 - 240个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
  • 锡球技术,易于加工及自动对准
  • 其它堆叠高度正在开发中
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V

SEARAY™SEARAY™高密度端子开放式端子阵列

此系列高速高密度端子开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。

特色
  • 最高的布线和接地灵活性
  • 相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 多达560个I/O口,并采用端子开放型设计
  • 1.27 mm(.050")间距
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 可进行“拉链式”对接/拆拔
  • 表面焊接针脚,易于加工
  • 符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
  • 7 - 18.5 mm堆叠高度
  • 垂直、直角、压接
  • 加高系统高度达40 mm
  • 85欧姆系统
  • 标准:VITA 47, VITA 57.1 FMC, VITA 57.4 FMC+, VITA 74 VNX, PISMO™ 2
  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
产品
V
.050" 间距Tiger Eye™
特色

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列

此系列超高密度高速端子开放式端子阵列拥有0.80 mm的间距,可节省高达50%的电路板空间。

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距栅格
  • 对比.050" (1.27 mm) 间距阵列,节省电路板空间50%
  • 性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 多达500个I/O口
  • 7 mm和10 mm堆叠高度
  • 表面焊接针脚,易于加工
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
  • 获得针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证
产品
V
.050" 间距Tiger Eye™

LP Array™LP Array™轻薄型端子开放式端子高密度阵列

此系列轻薄型端子开放式端子阵列具有低至4 mm堆叠高度,I/O总数高达400个。

特色
  • 4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度
  • 多达400个I/O口
  • 4、6和8排设计
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 双梁端子系统
  • 焊接压接针脚,易于加工
  • 性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
产品
V
.050" 间距Tiger Eye™

In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...