Registrieren Sie sich bei Samtecs
Kostenloses Muster-Programm
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
×
Vielen Dank für die Registrierung
Überprüfen Sie Ihren Posteingang für weitere Informationen.
×
VITA 57.4 FMC+HSPC
VITA 57.4 FMC+HSPC
VITA 57.4 kompatibles FMC+ stellt Loopback für FPGA-Trägerkarten bereit
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC Loopback-Karte von Samtec stellt FPGA-Designern eine einfach zu verwendende Loopback-Option zum Testen von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf jeder FPGA-Entwicklungs- oder Trägerplatine bereit. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.
Samtec Teilenummer: REF-197618-01, abgebildet
Kurzbeschreibung des Produkts
VITA 57.4 FMC+HSPC – Kurzbeschreibung des Produkts
Holen
- VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
- VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184330-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte
- Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HSPC-Steckverbinder
- Unterstützt bis zu 24 Multi-Gigagbit-Transceiver mit hoher Geschwindigkeit. TX und RX arbeiten bei bis zu 28 Gbps pro Kanal.
- Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 156.25 MHz
- FPGA-Entwicklung
- Entwicklung der FPGA-Trägerkarte
- Datenkommunikation
- Broadcast
- Luftfahrt/Verteidigung
- Industrie und Geräteausstattung
- Highspeed-ADC und -DAC
- HF-Konnektivität der nächsten Generation
- Serielle Highspeed-Speicher
- Kompakte Faseroptik