elektrische Steckverbinder und Systeme

Hochstromversorgungsstecker und robuste Steckverbinder bis 60 A, verfügbar in kompakter Form und erhöhter Ausführung mit Power-Kontakten oder individuell ummantelten Power-Kontakten.


Power Mate®- und Mini Mate®-SystemeIsolierte Hochleistungssteckverbinder, Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Isolierte Hochleistungssteckverbinder, Board-zu-Board-Buchsen und Stiftleisten für Stromversorgung mit individuell ummantelten Kontakten.

Eigenschaften
  • Power Mate®-System mit polarisierten Führungspfosten
  • Mini Mate®-System mit zuverlässigen Tiger Buy™-Kontakten
  • Individuell ummantelte Kontakte
  • Erhöhte Modulhöhen
Produkte
V
  • IPBT
  • IPS1
  • IPT1
  • IPBS
Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme

Stapelbare flexible StromversorgungsystemeStapelbare flexible Stromversorgungsysteme

Standardmäßige und Hochtemperatur-Steckverbinder-Leisten mit Power Eye Kontakten für Applikationen mit bis zu 15 A pro Kontakt.

Eigenschaften
  • BeCu Power Dreifinger Tiger Eye Kontakt 
  • Flexible Stapelhöhen und Kontaktanzahlen
  • Standardmäßige und Hochtemperatursysteme
  • Robuste Verschlussklemme optional
Produkte
V
  • FHP
  • FWJ
  • HFWJ
  • JW
  • HPF
  • HPM
  • HPW
Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme

mPOWER® Ultramikro PowersteckermPOWER® Ultramikro Powerstecker

Mikro-Power-Steckverbinder mit 2.00-mm-Raster bieten eine Kombinationslösung für Stromversorgung und Signal/Erdung.

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Entweder als ein ausschließliches Stromversorgungssystem oder als ein zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen.
  • Passt zu Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec für eine Strom-/Signal-Lösung
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
  • Bis zu 18 A pro Kontakt
  • 2 bis 5 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
Produkte
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
mPOWER® Ultramikro Powerstecker

PowerStrip™ Hochleistungsfähige StromversorgungsystemePowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme für eine Leistung von bis zu 58.7 A pro Kontakt.

Eigenschaften
  • Nennstrom: 23 A bis 58.7 A pro Power-Kontakt
  • abgewinkelte oder senkrechte Ausrichtung
  • Strom-/Signal-Kombinationen verfügbar
  • Kabelkonfektionen verfügbar
  • Einzigartiges drehbares Design ermöglicht Stecken in jeder Ausrichtung von 0° bis 90° und Applikationen auf engem Raum
  • Optionale Verriegelung oder Verschraubungen
  • Ideal für Blind-Mating
  • Platzsparend
  • Insgesamt bis zu 10 Power-Kontakte
Produkte
V
  • PES
  • PET
  • MPS
  • MPT
  • MPPT
  • FMPS
  • FMPT
  • UPS
  • UPT
  • UPPT
PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

EXTreme Ten60Power™EXTreme Ten60Power™ 60 Ampere elektrische Steckverbinder​​​​​​​

60 Ampere elektrische Steckverbinder für Verstärker mit einer modularen Kombination aus hoher Leistung und Signal für koplanare und abgewinkelte Bord-zu-Bord-Anwendungen. EXTreme Ten60Power™ sind Hochstrombauteile mit einem niedrigeren Profil als aktuell erhältliche Steckverbinder und gewährleisten ein maximales Stromstärke-zu-Länge Verhältnis, dass in ein niedriges Gehäuse mit einer Höhe von 10 mm gepackt wird, dass den Luftstrom innerhalb des Systems optimiert.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 60 A pro Power-Kontakt
  • Robustes Niedrigprofil-Design von 10 mm (abgewinkelte Ausrichtung)
  • 3 oder 5 Signalreihen in einem Formfaktor
  • Erhältlich mit 0 bis 40 Signalkontakten
  • Insgesamt bis zu 20 Gleichstrom-Power-Kontakte oder 12 Wechselstrom-Power-Kontakte
  • Gleich- und Wechselstromkombinationen und Split-Power-Optionen verfügbar
  • Einpresstechnik für einfachere Bordanschlüsse verfügbar (nur ET60S)
  • Modulkonfigurationen können an nahezu jedes Design angepasst werden
  • Für koplanare und senkrechte Applikationen
  • Hot-Plug-Option verfügbar
  • Dual-Sourcing von Molex®
Produkte
V
  • ET60S
  • ET60T
EXTreme Ten60Power™

EXTreme LPHPower™EXTreme LPHPower™

Hochleistungsfähiges System mit niedrigem Profil.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 30 A pro Power-Kontakt
  • Extrem niedriges 7.50-mm-Profil (abgewinkelt)
  • Doppelt gestapelte Power-Kontakte für höhere Dichte
  • Buchse für standardmäßige Leiterplatten-Karte mit .062" (1.60 mm)
Produkte
V
  • LPHS
  • LPHT
EXTreme LPHPower™

A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...