Kleinstraster Systeme

Mikro-Steckverbinder, Stapelbare-PCB-Bauteile im Raster 0,40 mm, 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm und 1,00 mm, mit Modulhöhen von 2,3 mm bis 8 mm, in senkrechten und abgewinkelten Ausführungen.


Mikro-Blade & Beam Mikro-Blade & Beam ultrafeine Raster-Steckverbinder

0.40 mm und 0.50 mm Raster Mikro-Blade & Beam ultra-schlanke Steckverbinder mit extrem niedrigem Profil.

Eigenschaften
  • Extrem kleines Raster – 0.40 mm und 0.50 mm
  • Extrem niedrige Stapelhöhe bis zu 2.00 mm
  • Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
  • Kompatibel mit mPOWER™ für Flexibilität bei Leistung und Signal.
Produkte
V
  • ST4
  • SS4
  • SS5
  • ST5
  • SLH
  • TLH
Mikro-Blade & Beam 

0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme

Mikro-Blade&Beam Systeme in vielen unterschiedlichen Bauteilhöhen und Ausführungen zum flexiblen Stapeln.

Eigenschaften
  • Einfaches Blade-&-Beam-System
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
  • Hermaphroditische Steckverbinder verfügbar
  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
  • Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar
Produkte
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl?
0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme

0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme

Einfaches Blade&Beam-System zum flexiblen Stapeln.

Eigenschaften
  • Einfaches Blade-&-Beam-System
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Produkte
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl?
0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme

0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme

Bauteile mit flexibler Stapelhöhe, erhältlich in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, unterschiedlichen Kontaktanzahlen und Varianten mit niedriger Höhe.

Eigenschaften
  • Mehrere Kontaktsysteme verfügbar
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Hermaphroditische Steckverbinder verfügbar
  • Varianten mit Kantenmontage verfügbar
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Produkte
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl?
0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme

1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme1 mm Rastersteckverbindersysteme (,0394")

1 mm Rastersteckverbindersysteme, flexibel stapelbar und in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Positionszahlen und Niedrigprofilen erhältlich.

Eigenschaften
  • Unterschiedliche Board-Stapelausführungen und -optionen
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Bis zu 100 I/O
  • Flexible Bauteilhöhen-Features
  • E.L.P.™ (Extended Life Product™) verfügbar
Produkte
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme

Schwimmendes KontaktsystemSchwimmendes Kontaktsystem

Schwimmendes Highspeed-Kontaktsystem minimiert Fehler bei der Steckausrichtung.

Eigenschaften
  • Bietet Flexibilität von 0.50 mm (.0197") in X- und Y-Richtungen
  • Ideal für Board-zu-Board-Applikationen mit mehreren Steckverbindern
  • Bis zu 60 schwimmende Kontakte
  • Auswahl bei Gehäusehöhe und abgewinkeltem Design
Produkte
V
  • FT5
  • FS5
Schwimmendes Kontaktsystem

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...