Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
Stift- und Buchsenleisten im Raster 2,54mm (0,100") als Low-Profile Variante, Platinenstapler für höhere Abstände, hohe Packungsdichte und die Möglichkeit mehrere Platinen zu verbinden mit den Optionen senkrechter und rechtwinkliger Anordnung in SMT, THT, Mischtechnik und Einpresstechnik.
Kostengünstige Board-Stapellösungen mit bis zu 8 Gbit/s, um Hochgeschwindigkeitssignale in einer Vielzahl von Anwendungen zu übertragen.
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster
0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster
0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten
Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil
Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
© 2023 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733