RF-Kabel-Steckverbinder

Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter.


1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 110 GHz
  • Kabel-Steckverbinder für .047, halbstarres Kabel jetzt erhältlich
  • Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Komplette Kabelkonfektionen in Entwicklung
Produkte
V
  • PRF10
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Produkte
V
  • PRF13
  • RF047-A
  • 135
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
  • 185
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 240
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 292
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage
Produkte
V
  • PRF35
  • RF23S
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SSMA, Präzisions-RF, 50 OhmSSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • PTFE-belastet dielektrisch
  • Reduzierte Größe für hohe Dichte
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRFS1
SSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

SMA 50 OhmSMA 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA
SMA 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port SMPM oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™ Lösungen.

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™ Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung und glatte Bohrung für unterschiedliche Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • RG 405 (,086-Zoll-Durchmesser) semiflexibel oder 25 AWG, robustes verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Schnittstellen für feste und sicherere Bauteile
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • SMP-TH
  • SMP-EM
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

TNCA, Präzisions-RF, 50 OhmTNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRF04
  • RF180
  • RF280
TNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

N-Typ 50 OhmN-Typ 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss

Eigenschaften
  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen
  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau
  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar
Produkte
V
  • PRF06
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
N-Typ 50 Ohm

BNC 75 und 50 OhmBNC 75 und 50 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
  • 50 Ohm: Leistung bis 4 GHz
  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
BNC 75 und 50 Ohm

DIN 1.0/2.3 75 OhmDIN 1.0/2.3 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel
Produkte
V
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ohm

HD-BNC 75 OhmHochdichte BNC 75 Ohm RF-Steckverbinder und -Kabel

Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform
Produkte
V
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

MCX 50 und 75 OhmMCX 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX
  • MCX7-CA
  • RF179
  • MCX7
MCX 50 und 75 Ohm

MMCX 50 und 75 OhmMMCX 50 und 75 Ohm Steckverbinder und Kabel

Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • 50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-TH
MMCX 50 und 75 Ohm

SMB 50 und 75 OhmSMB 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-TH
  • SMB7H-CA
  • RF179
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 und 75 Ohm

TNC 50 OhmTNC 50 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse
  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Produkte
V
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-TH
TNC 50 Ohm

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...