0.80-mm-Raster Tiger Eye™ Einzeladersystem

Kompaktes Einzelader Kabelsystem mit dem Tiger Eye™-Kontakt für hochzyklische Applikationen mit hoher Zuverlässigkeit.

Eigenschaften

  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • 5, 10, 15 und 20 Kontakte pro Reihe
  • 32-AWG-Leiter
  • Einzel- oder doppelendige Konfektionen
  • Verriegelung standardmäßig

VIDEOS

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Samtec Einzelader-Kabelkonfektion

Produkte

SESDT

0,80 mm Zweireihige Tiger Eye™ Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Draht, Buchse

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • 5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
  • 32 AWG
  • Verriegelung erhöht die Auszugskraft
  • UL: Datei # E111594
0,80 mm Zweireihige Tiger Eye™ Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Draht, Buchse

TEM

Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster

Eigenschaften
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
  • Ausrichtung: vertikal, horizontal
  • Lötanschluss: SMT
  • Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster

ISDE

0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")
  • Verriegelung erhöht die Auszugskraft
  • Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich
  • Handwerkzeug erhältlich
  • 5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
  • UL: Datei # E111594
0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion

CC396

0.80 mm Crimp-Kontakt, Rollenverpackung

Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
  • Aufgerollte Kontakte (4K, 15K oder 50K-Rolle)
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
0.80 mm Crimp-Kontakt, Rollenverpackung
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
The insatiable bandwidth demand for next gen data rates is driven by applications like the cloud, artificial intelligence, machine learning, supercomputing, and 5G. In this video from OFC 2023, Matt […] The post New Samtec Flyover® Cable System Extends Signal Reach At Next Gen Da...
Modern digital tools have changed forever how engineers design new products. The development of 3D modeling has revolutionized mechanical computer-aided design (MCAD). It has enabled engineers to develop new products […] The post ECAD, MCAD and The Power of E-Design appeared firs...
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...