Das mPOWER®-Steckverbindersystem ist die ultimative, Mikro-Hochleistungslösung mit unglaublich flexiblem Design nur für die Stromversorgung oder Strom- und Signalanwendungen. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Bauteilhöhen kann mPOWER® problemlos zu neuen oder bestehenden Architekturen zusammen mit einem der Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec hinzugefügt werden, um eine einzigartige zweiteilige Strom- und Signal/Masse-Lösung zu erhalten.
Mit bis zu 18 Amp pro Klinge in einem extrem kleinen Formfaktor wird Platz auf der Platine gespart, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal
2.00 mm mPOWER® Ultramikro-Power-Terminal, abgewinkelt
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Buchse
SureWare™ Guide Post Abstandsbolzen
2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Buchse
2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Teflon®-Drahtkabelkonfektion, Buchse
2.00 mm mPOWER® Buchsengehäuse für diskrete Kabel
mPOWER® Kabelhalter für Buchsengehäuse
2.00 mm mPOWER® Crimpkontakt
Weitere Mikro Rugged Board-zu-Board
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.