Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
RF-Board-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Die Schnittstellentypen umfassen 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Vertikale, rechtwinklige oder kantenmontierte Ausrichtungen und Leiterplattenanschlüsse in Durchsteck-, Oberflächenmontage- oder Mischtechnik sind verfügbar.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz
50 Ohm 1.35 mm Buchse, Kompressionsmontage
1.35 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz
50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage
50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
1.85 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz
50 Ohm 2,40 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage
50 Ohm 2,40 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
2.40 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
50 Ohm SMA 2.92 Buchse, vertikale Kompressionsmontage
50 Ohm 2,92 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
2.92 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.
50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder
Präzisions-SMA-Kabel-Steckverbinder
6 GHz, 50 Ohm SMA-Buchse oder -Stecker, Kabelsteckverbinder
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion
25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 24-Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 19-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage
50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole
50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, abgewinkelt
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage
Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder
50 Ohm, serieninterner Adapter
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,047"-Kabel
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage, 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien, 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz
Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder, 40 G
50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter, 40 GHz
25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 24-Kabel
Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
75 Ohm BNC-Miniatur-Schnellanschluss-/Trennanschluss-RF-Schnittstellen.
75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack
75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage
75 Ohm BNC Einbaubuchse
75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet
75 Ohm BNC-Buchse und -Stecker, Kabel-Steckverbinder
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel
Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel
Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.
75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss
75 Ohm BNC Einbaubuchse mit hoher Dichte, bedrahtet
75 Ohm hochdichte BNC-Buchse, bedrahtet
75 Ohm BNC-Buchse mit hoher Dichte, Kantenmontage
75 Ohm Hochdichter BNC-Stecker, Kabel-Steckverbinder
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung
50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage
50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien
50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage
50 Ohm MMCX Schaltbare Buchse
50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker für starke Vibration, bedrahtet
50 Ohm MMCX-Buchse für starke Vibration, Kantenmontage
50 Ohm MMCX-Stecker, Kabelanschluss
50 Ohm MMCX-Stecker oder Buchse für starke Vibration, Kabelanschluss
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
75 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
75 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kabel-Steckverbinder
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
5.00 mm 75 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.
50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet
50 Ohm SMB Buchse oder Stecker, Kabelanschluss
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
75 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet
75 Ohm SMB-Buchse, Kantenmontage
75 Ohm SMB-Stecker, Kabelanschluss
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.
50 Ohm TNC-Buchse, bedrahtet
50 Ohm TNC Buchse oder Stecker, Kabelanschluss
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel
Samtec bietet RF-Board-zu-Board-Steckverbinder mit Bauteilhöhen-Optionen von 4.22 mm (.166") bis 10 mm (.394") an. Zu den Lösungen gehören Multi-Port-Blöcke mit hoher Dichte, SMPM/SMP mit axialem und radialem Spiel für Blindsteck- oder Fehlausrichtungsanwendungen sowie hochisolierte, kostengünstige Systeme.
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht
50 Ohm, serieninterner Adapter
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz
50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter, 40 GHz
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung
5.00 mm 50 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
5.00 mm 50 Ohm gruppierter HF-Mikro-Miniaturstecker, PCB-Montage
5.00 mm 75 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
5.00 mm 75 Ohm gruppierter HF-Mikro-Miniaturstecker, PCB-Montage
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.