Kompressionssteckverbinder / Einteilig​​​​​​​

Einteilige Steckverbinder für robuste, stoß- und schwingungsintensive Anwendungen mit robustem Design, mechanischer Arretierung, Verschraubung und Niedrigprofil im Raster 1,00 mm, 1,27 mm, 2,54 mm und 0,100".


Niedrigprofilige KompressionsinterposerNiedrigprofilige Kompressionsinterposer

Einteilige Niedrigprofil-Hochgeschwindigkeitsinterposer mit einer Gehäusehöhe von 1.27 mm und Dual-Kompressionskontakten.

Eigenschaften
  • 1.27 mm Standard-Gehäusehöhe
  • 1.00-mm-Raster
  • Duale Kompression oder einfache Kompression mit Lötkugeln
  • 100–300 Kontakte
  • Ideal für kostengünstige Board-Module, Modul-zu-Board und LGA-Schnittstellen
  • Minimiert Probleme infolge von thermischer Ausdehnung
Produkte
V
  • GMI
Niedrigprofilige Kompressionsinterposer

Kleinstraster EinteiligKleinstraster Einteilig

Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.

Eigenschaften
  • Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen
  • Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm
  • Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional
  • Ein- und zweireihige Designs
Produkte
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
Kleinstraster Einteilig

.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig.100"- (2.54 mm) Raster, einteilig

Einteilige Steckverbinder in senkrechten und abgewinkelten Designs mit hohem Kontaktfederweg.

Eigenschaften
  • Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt
  • Kontakte: Bis zu 30 I/O
  • Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen
  • Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders
  • Großer Kontaktfederweg
  • Optionale Zentrierstifte
Produkte
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...