Highspeed-I/O-Systeme

Optische und kupferbasierende High-Speed Kabellösungen mit geringem Signalversatz, robusten Verriegelungssystemen und geschirmten EMI-Schutz für robuste Panel-zu-Panel-Applikationen. Die Konfektionen beinhalten HyperTransport™ HT 3.1 Performance für das kompakteste I/O System in der Industrie, miniaturisiertes Design zur Verringerung der Platinenfläche und SFP+ Jumper für bis zu 20 Gbps Datenübermittlung.


Flyover QSFP KabelsystemeFlyover QSFP Kabelsysteme

Diese direkt angeschlossenen Flyover QSFP Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten.

Eigenschaften
  • Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
  • 4- oder 8-Kanalsysteme
  • Eye Speed® 100-Ohm-Twinax-Kabel
  • Einpresstechnik für Signale mit niedriger Geschwindigkeit/Strom für die Leiterplatte
  • Keine Re-Timer erforderlich für reduzierte Kosten und niedrigeren Stromverbrauch 
  • Verbesserte thermische Verlustleistung durch Platzierung der ICs an gewünschte Stellen
  • Mehrere Anschlussoptionen an Ende 2
  • Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte (Serie FQSFP-DD)
Produkte
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP Kabelsysteme

NovaRay® für I/ONovaRay®-Kabelsystem mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um aggregierte Daten mit bis zu 3584 Gbit/s PAM4 vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten.

Eigenschaften
  • Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 3.584 Gbps PAM4
  • 16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Externes Kabel: 28, 30 oder 34-AWG-Twinax
  • Internes Kabel: 34-AWG-Twinax
  • Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
  • Vollständige externe EMI-Abschirmung
  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
Produkte
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
NovaRay® für I/O

URSA™ I/OURSA™ I/O – Ultrarobuste Stromkabelkonfektion

Die Stromkabelkonfektion URSA™ I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00-mm-Mikroraster in zweireihiger platzsparender Ausführung
  • Extreme Dichte mit insgesamt bis zu 1.450 I/Os in einem 1RU-Modul (29 Kabel mit insgesamt je 50 I/Os)
  • Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen
  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
Produkte
V
  • B1SD
  • B1SDT
  • P1PD
  • P1PDT
  • P1M
  • IBT1
  • B1SDS
  • CC508
  • IPP1
  • P1PDS
  • TC145
URSA™ I/O

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.

Eigenschaften
  • Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
  • x4 und x12 Designs
  • Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
  • Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
  • Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
  • Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Eye Speed® I/OEye Speed® I/O

Robuste Highspeed-Kabelsysteme beinhalten ein positives Verriegelungssystem und unterstützen mehrere Protokolle.

Eigenschaften
  • Leistung bis 25.5 Gbps für entzerrte Kabel (1.00 m)
  • Die Entzerrungs-Option steigert die verwendbare Kabellänge und erhöht die Datenrate
  • Kompakte Form für platzsparende Applikationen
  • Miniaturisiertes robustes Verriegelungssystem
  • Abgeschirmtes Gehäuse für EMI-Schutz oder versiegeltes Kabel für IP68-Anwendungen
  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle
  • Höchstzuverlässige Edge Rate®-Kontakte 
Produkte
V
  • EPLSP
  • ERI8
  • ERC
  • RCH
  • RPBH
Eye Speed® I/O

Eye Speed® HDEye Speed® HD Highspeed-I/O-Systeme

Ultrakompaktes Highspeed-Kabelsystem mit HyperTransport™ HT3.1-Leistung für raue Einsatzbedingungen mit EMI-Schutz.

Eigenschaften
  • Überragende Signalintegrität mit HyperTransport HT3.1-Leistung
  • Das dichteste I/O-Kabelsystem der Branche
  • Robustes Verriegelungssystem
  • Abgeschirmt für EMI-Schutz
  • Kabel, Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
  • Robustes Design
Produkte
V
  • HDLSP
  • HDI6
  • HDC
Eye Speed® HD

SFPSFP+ Kabelsystem

Das SFP+ System beinhaltet einen am Paneel montierten Steckverbinder und Überbrückungskabel für Highspeed-Applikationen.

Eigenschaften
  • Leistung bis 10 Gbps
  • Kompatibel mit SFP+
  • Kabel, Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
  • Steckverbinder- und Gehäuse-Kits verfügbar
  • Einzel- und Mehrfach-Port-Gehäuse verfügbar
Produkte
V
  • SFPE
  • MECT
  • SFPC
  • SFPK
SFP

USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-EbeneUSB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

Die USB-Systeme von Samtec umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB 2.0-Schnittstellen mit Auswahl des Schnittstellentyps.​​​​​​​

Eigenschaften
  • USB und Mini-USB
  • Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen
  • 2.0 Version erhältlich
  • Hochzyklisch
Produkte
V
  • USB-A
  • USB-AM
  • USB-B
  • MUSB
  • SPM
  • MUSBS
  • USBR-A
  • USBR-B
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
  • SCPU
  • SCRUS
  • SCRU
USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

The insatiable bandwidth demand for next gen data rates is driven by applications like the cloud, artificial intelligence, machine learning, supercomputing, and 5G. In this video from OFC 2023, Matt […] The post New Samtec Flyover® Cable System Extends Signal Reach At Next Gen Da...
Modern digital tools have changed forever how engineers design new products. The development of 3D modeling has revolutionized mechanical computer-aided design (MCAD). It has enabled engineers to develop new products […] The post ECAD, MCAD and The Power of E-Design appeared firs...
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...