Optische High-Speed-, Kupfer- und versiegelte IP68/IP67 Steckverbinder- und Kabelsysteme mit niedriger Laufzeitdifferenz und für robuste Panel-to-Panel-Anwendungen.
Optische und kupferbasierende High-Speed Kabellösungen mit geringem Signalversatz, robusten Verriegelungssystemen und geschirmten EMI-Schutz für robuste Panel-zu-Panel-Applikationen. Die Konfektionen beinhalten HyperTransport™ HT 3.1 Performance für das kompakteste I/O System in der Industrie, miniaturisiertes Design zur Verringerung der Platinenfläche und SFP+ Jumper für bis zu 20 Gbps Datenübermittlung.
Diese direkt angeschlossenen Flyover QSFP Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten.
NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um aggregierte Daten mit bis zu 3584 Gbit/s PAM4 vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten.
Die Stromkabelkonfektion URSA™ I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.
Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.
Robuste Highspeed-Kabelsysteme beinhalten ein positives Verriegelungssystem und unterstützen mehrere Protokolle.
Ultrakompaktes Highspeed-Kabelsystem mit HyperTransport™ HT3.1-Leistung für raue Einsatzbedingungen mit EMI-Schutz.
Das SFP+ System beinhaltet einen am Paneel montierten Steckverbinder und Überbrückungskabel für Highspeed-Applikationen.
Die USB-Systeme von Samtec umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB 2.0-Schnittstellen mit Auswahl des Schnittstellentyps.
Staub- und wassergeschützte (IP67/IP68) Systeme und Komponenten für hohe Zuverlässigkeit in rauen Einsatzbedingungen. Versiegelte Systeme beinhalten Bajonett-Kabel in Gehäusegrößen von 12 mm, 16 mm oder 22 mm, eine Push-Pull-Verriegelungskabelkonfektion in Miniaturgröße sowie Ethernet- und USB-Konfektionen.
Unsere AccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen zertifiziert.
Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.
Unsere AccliMate™ Gewinderundbuchsen sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen geprüft.
Zertifiziert nach IP67 für Staub und Wasser sichere Anwendungen.
Die nach Schutzart IP68 wasserdichten Crimp-Bajonett-Systeme AccliMate™ bieten eine kosteneffiziente Lösung mit optionaler Metallabschirmung für Kabel-zu-Kabel- oder Kabel-zu-Panel-Applikationen.
Standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.
Samtecs USB-Board-Steckverbinder und Kabelbaugruppen umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.