.250"-Raster PowerStrip™/40 Einzeladersystem

0,250-Zoll-Raster PowerStrip™/40

High-Power-Kabel und Buchsen mit bis zu 40 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.

Eigenschaften

  • 40 A High-Power Systeme
  • Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt
  • Tiger Eye™ Signalkontakte
  • Robustes Verriegelungssystem
  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

VIDEOS

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

Produkte

PET

0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Stiftleiste

Eigenschaften
  • .250" Raster (6.35 mm)
  • High-Power Dual-Blade Kontakt
  • 2 bis 8 Stromkontakte
  • Nennstrom bis 27.6A
0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Stiftleiste

PESS

.250" PowerStrip™/40 A Buchse für einreihige Einzelader-Kabelkonfektionen

Eigenschaften
  • .250" Raster (6.35 mm)
  • Zweiflügeliger Hochstromkontakt
  • Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
  • 10- und 12-AWG-Kabel
  • 2 bis 8 Stromkontakte
  • Nennstrom bis 34.5 A
.250" PowerStrip™/40 A Buchse für einreihige Einzelader-Kabelkonfektionen

CC10R

0.250" PowerStrip™/40 A Crimpkontakt, Rollenverpackung

Eigenschaften
  • .250" Raster (6.35 mm)
  • Kupferlegierung-Crimpanschlusskontakt
  • Für 10 bis 12-AWG-Kabel
  • Aufgerollte Kontakte
0.250" PowerStrip™/40 A Crimpkontakt, Rollenverpackung

IPS6

0.250" PowerStrip™/40 A Buchsengehäuse für diskrete Kabel

Eigenschaften
0.250" PowerStrip™/40 A Buchsengehäuse für diskrete Kabel
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
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...