Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
Diese Demo von der DesignCon 2020 ist eine Zusammenarbeit zwischen Samtec und Alphawave. Sie emuliert Rechenzentrumsarchitekturen der nächsten Generation und integriert Samtec Flyover® zur Verbesserung der Signalintegrität und der Architekturflexibilität.
Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte
0.80 mm NovaRay® Kabelgruppe für Buchsen mit extremer Dichte und Leistung
0.80 mm NovaRay® Terminal für NVAC-Serie mit extremer Dichte und Leistung
50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.