ACP-16-02-G-01.50-T-BC-M-1

AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 16 mm-Gehäuse Produktspezifikationen

ACP-16-02-G-01.50-T-BC-M-1

AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 16 mm-Gehäuse

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • Metall- oder Kunststoffgehäuse
  • Vier Kodierstift-Optionen
  • Feldeinsatz-Kits verfügbar
  • Staubkappen DCA-ACP-16-X-X
  • Bis zu 11.6A
  • Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
  • Standard 16, 20, 24, oder 28 AWG-Leiter
  • HF-Leitungen verfügbar
Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.
Samtec and Keysight teamed up at DesignCon 2024 to showcase a multi-domain template testing Samtec's high-performance NovaRay connector system. This live signal integrity product demonstration incorporates two different types of […] The post Keysight and Samtec Demonstrate New 11...
Has there ever been a better time to be an engineer? While the world remains an uncertain place and component shortages have been with us for a few years, modern […] The post Hardware Pioneers 2024 appeared first on The Samtec Blog....
In all of our Solutionator® tools where users can design a mated set of products, we have now added a feature that allows users to require that BOTH parts be […] The post You Can Now Search Full Mated Sets Using These New Samtec Reserve® Filters appeared first on The Samtec Blog....
A few of us recently had the privilege of traveling to the 27th Annual Components for Military & Space Electronics Conference & Exhibition. For those who don't necessarily work in these […] The post Unlocking Next-Level Reliability: Explore Lot Screen Testing with Samtec appeared...
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....