HSS-120-T-38-N

0,100 " Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Buchsenleiste RoHS-Logo Produktspezifikationen

HSS-120-T-38-N

0,100 " Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Buchsenleiste RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

.
Eigenschaften

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")
  • Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt 
  • Anwendung: Hochtemperatur, einreihig bis zu 36 Positionen
Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I'm old-fashioned and am actually typing it; I'm not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...