PTF-104-01-T-D 2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Standard oder zweireihig erhöht bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Einpresstechnik an die Leiterplatte
Anschluss: Press-fit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.062 | $1.682 | $1.428 | $1.269 | $0.968 | $0.867 | $0.666 | $0.466 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-104-01-SM-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PTF-104-01-L-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PTF-104-01-S-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |