Aufstrebende Märkte wie AL/ML, Datenzentren und HPC erfordern hohe Bandbreiten und niedrige Latenzzeiten bei den Verbindungen. Die neue PCIe® 6.0-Spezifikation verdoppelt den Durchsatz von PCIe® 5.0 auf 64 GT/s pro Kanal und nutzt PAM4 Kodierung, FLIT-basierte Kodierung und FEC mit niedriger Latenz zur Verbesserung der Bandbreiteneffizienz. In diesem Video führt uns Matthew Burns, Technical Marketing Manager bei Samtec, anhand einer Demonstration eines prototypischen PCIe 6.0 KI-Hardware-Designs auf der Grundlage der PECFF-Infrastruktur vor. Bei der Arbeit mit Synopsys PCIe 6.0 IP sehen wir eine Hauptplatine kombiniert mit AICs mit Top-Card-Konnektivität über die neuen 0.60 mm Generate™ High-Speed Edge Card-Kabelkonfektionen von Samtec. Die Demonstration emuliert branchenübliche Hardware-Plattformen für KI-Beschleunigung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.samtec.com/pcie.