Webinar: Häufige Modus-Rätsel
Präsentiert von: Richard Mellitz Lange Zeit war man der Meinung, dass Gleichtaktstörungen mit Gleichtaktspezifikationen leicht beherrscht werden können. Bei der Differenzialsimulation kann tatsächlich ein gewisser Gleichtakt in der Signal- und Rauschübertragung enthalten sein. Das Problem entsteht zwischen der Spezifikation für trennbare Schnittstellen wie Karten, Steckverbinder und Chips. IEEE802.3 und OIF CEI Standards beinhalten oft eine Sammlung von Gleichtaktspezifikationen, die an Testpunkten für diese Trennungen oder Schnittstellen gemessen werden. Da 112 Gbit/s PAM4 immer mehr Verbreitung findet, lohnt es sich, die Gleichtaktspezifikationen und ihre Bedeutung für die Leistung zu untersuchen. Was wichtiger und was weniger wichtig ist. Diskutiert werden die Natur des Gleichtakts, eine historische Perspektive, Verfahren zur Berechnung der Auswirkungen von CM, CM-Messungen und Praktiken zur Minimierung der Auswirkungen von Gleichtakt auf die Differenzialsignalisierung.