Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
Diskrete Kabel- und IDC-Kabelkonfektionen in Buchsen- und Terminal-Designs in einer Vielzahl von Rastern von 0.80 mm bis 6.35 mm, einschließlich robuster Tiger Eye™-Kontakte, isolierter Signale und leistungsfähige Stromversorgungsysteme.
Einzelader-Kabelkonfektion und -Komponenten mit einem Raster zwischen 0.80 mm und 6.35 mm sowie einem Drahtdurchmesser zwischen 32 und 10 AWG. Umfangreiche Auswahl an Gehäusen, Kontakten und Klemmen, verfügbar mit robuster Verriegelung, hochzuverlässigem Tiger Eye™ Kontaktsystem, oder individuell ummantelten Kontaktsystem in Standard- oder Hochleistungsausführung, Polarisierung und Kodierstiften. Werkzeuge sind für Komponenten und komplette Montageproduktion erhältlich.
Kompaktes Einzelader Kabelsystem mit dem Tiger Eye™-Kontakt für hochzyklische Applikationen mit hoher Zuverlässigkeit.
0.80 mm Crimp-Kontakt, Rollenverpackung
0.80 mm Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.80 mm Tiger Eye™-Buchse in zweireihiger Teflon®-Einzelader-Kabelkonfektion
Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster
Platzsparendes Einzeladersystem, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.
Micro Mate™ Einreihige diskrete Kabelkonfektion, 1.00 mm Raster
Micro Mate™ Einreihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion, 1.00 mm Raster
Micro Mate™ Zweireihige diskrete Kabelkonfektion, 1.00 mm Raster
Micro Mate™ Zweireihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion, 1.00 mm Raster
Diskrete Kabelstiftleiste, 1.00 mm Raster
1.00 mm Micro Mate™ Terminal für einreihige Einzelader-Kabelkonfektion
1.00 mm Micro Mate™ einreihige Teflon®-Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal
1.00 mm Micro Mate™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
1.00 mm Micro Mate™ zweireihige Teflon®-Kabelkonfektion, Terminal
1.00 mm Micro Mate™ einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal für Chassis-Befestigung
1.00 mm Micro Mate™ einreihige Teflon®-Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal für Chassis-Befestigung
1.00 mm Micro Mate™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Paneelmontage
1.00 mm Micro Mate™ Terminal zur zweireihigen, diskreten Teflon®-Kabelkonfektion, Chassis-Befestigung
{1.00 mm Micro Mate™ Einreihiges Gehäuse für Einzelader-Kabelkonfektion
1.00 mm Micro Mate™ Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
1.00 mm Raster Micro Mate™ Crimpkontakt, Rollenverpackung
1.00 mm Raster Micro Mate™ Crimpkontakt, Mini-Rollenverpackung
{1.00 mm Micro Mate™ Einreihiges Gehäuse für Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal
1.00 mm Micro Mate™ Einreihiges Cassis-Befestigungs-Gehäuse für Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal
1.00 mm Micro Mate™ Gehäuse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Terminal
Micro Mate™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel, 1.00 mm Raster
1.00 mm Micro Mate™ Crimp-Terminal, Mini-Rollenverpackung
1.00 mm Micro Mate™ Crimp-Terminal, Volle Rollenverpackung
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten für raue Einsatzbedingungen in miniaturisierten Anwendungen.
0.050 Zoll Tiger Eye™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel
0.050" Tiger Eye™ Crimpkontakt, Rollenverpackung
0.050" Tiger Eye™ Crimpkontakt, Mini-Rollenverpackung
0.0505" Tiger Eye™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel
0.050" Tiger Eye™ Crimpkontakt, Mini-Rollenverpackung
0.050" Tiger Eye™ Crimp-Terminal, Rollenverpackung
Doppelreihige diskrete Kabelkonfektion, 0.050" Raster
Zweireihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion, 0.050" Raster
Einreihige diskrete Kabelkonfektion, 0.050" Raster
Einreihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion, 0.050" Raster
0.050 Zoll Tiger Eye™ Terminal in zweireihiger Einzelader-Kabelkonfektion
0.050 Zoll Tiger Eye™ Terminal in zweireihiger Teflon®-Einzelader-Kabelkonfektion
0.050 Zoll Tiger Eye™ Terminal für einreihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.050 Zoll Tiger Eye™ Terminal für einreihige diskrete Teflon®-Kabelbaugruppen
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0.050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Kabel, Stecker, Buchsen und Stiftleisten mit hoher Zugkraft für raue Einsatzbedingungen.
2.00 mm Tiger Eye™ Buchsengehäuse für diskrete Kabel
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, lose Ware
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, Rollenverpackung
2.00 mm Tiger Eye™ Terminalgehäuse für diskrete Kabel
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, lose Ware
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Terminal, Rollenverpackung
2.00 mm Tiger Eye™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
2.00 mm Tiger Eye™ Buchse für zweireihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion
2.00 mm Tiger Eye™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
2.00 mm Tiger Eye™ Terminal für zweireihige Teflon®-Einzelader-Kabelkonfektion
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.
2.00 mm Gehäuse für einreihige IDC Kabelkonfektion, Buchse
2.00 mm Stiftleiste für IDC Kabelkonfektion
Robuste, individuell ummantelte Kontakte für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
0.100 Zoll Mini Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern
0.100" Mini Mate® Crimpkontakt, lose Ware
0.100" Mini Mate® Crimpkontakt, Rollenverpackung
0.100 Zoll Mini Mate® Terminalgehäuse für Einzelader-Baugruppe
0.100 Zoll Mini Mate® Terminalgehäuse für diskrete Kabel, Paneelmontage
0.100" Mini Mate® Crimpterminal, lose Ware
0.100 Zoll Mini Mate® Crimp-Terminal, Rollenverpackung
IPD1 Serie Polarisierender Pfropfen
Mini-Mate-Kabelkonfektion, 0.100" Raster
Mini-Mate-Kabelkonfektion, Teflon®-Kabel, 0.100" Raster
Mini-Mate-Kabelkonfektion, 0.100" Raster
Mini-Mate-Kabelkonfektion, Teflon®-Kabel, 0.100" Raster
0.100 Zoll Mini Mate™ Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.100 Zoll Mini Mate™ Terminal für zweireihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion
0.100 Zoll Mini Mate™ Terminal für einreihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.100" Mini Mate® Single Row Discrete Wire Teflon® Cable Assembly, Terminal
0.100 Zoll Mini Mate® Terminal für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Paneelmontage
0.100 Zoll Mini Mate® Terminal zur zweireihigen, diskreten Teflon®-Kabelkonfektion, Panelmontage
0,100" Mini Mate® Isolierter Stromversorgungsklemmen-Header
Passt zu standard und ummantelten .025" (0.64 mm) Vierkantkontakt-Stiftleisten.
0.100" Mini Mate® einreihiges Gehäuse für universelle, diskrete Kabelbuchse
0.100" Mini Mate® zweireihiges Gehäuse für universelle, diskrete Kabelbuchse
0.100" Mini Mate® Universeller Crimpkontakt, lose Ware
0.100" Mini Mate® Universeller Crimpkontakt, Rollenverpackung
0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
0.100" Mini Mate® zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Robuste Power-Systeme mit individuell ummantelten Kontakten für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern
.165" Power Mate® Crimpkontakt, lose Ware
0.165" Power Mate® Crimpkontakt, Rollenverpackung
0.165" Power Mate™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.165" Power Mate™ Buchse für zweireihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion
0.165" Power Mate™ Buchse für einreihige Einzelader-Kabelkonfektion
0.165" Power Mate™ Buchse für einreihige diskrete Teflon®-Kabelkonfektion
0,165" Power Mate® Isolierter Stromversorgungsklemmen-Header
Nur Strom, oder Signal/Strom Kombination mit Buchsenleisten mit bis zu 30 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.
5.00 mm PowerStrip™/30 A Buchsengehäuse für diskrete Kabel
5.00 mm Stromkontakte / 2.00 mm Signalkontakte PowerStrip™/30 A Einzelader Combokabelgehäuse
5.00 mm PowerStrip™/30 A Crimpkontakt, loses Ware
5.00 mm PowerStrip™/30 A Crimpkontakt, Rollenverpackung
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, lose Ware
2.00 mm Tiger Eye™, Crimp-Kontakt, Rollenverpackung
5.00 mm PowerStrip™/30 zweireihige diskrete Stromkabelkonfektion, Buchse
5.00 mm PowerStrip™/30 A Kabelkonfektion für Signal/Strom-Kombination
5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Stiftleiste
5.00 mm PowerStrip™/30 A Signal/Power Kombinationsstiftleiste
High-Power-Kabel und Buchsen mit bis zu 40 A pro Kontakt, für raue Einsatzbedingungen.
0.250" PowerStrip™/40 A Buchsengehäuse für diskrete Kabel
0.250" PowerStrip™/40 A Crimpkontakt, Rollenverpackung
.250" PowerStrip™/40 A Buchse für einreihige Einzelader-Kabelkonfektionen
0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Stiftleiste
IDC-Kabelkonfektionen mit hoch zuverlässigen Tiger Eye™-Kontakten im 1.27-mm- und 2.00-mm-Raster sowie Dual-Beam-Kontakt im 2.54-mm-Raster. Unterschiedliche Buchsen- und Steckeranschlüsse zur Auswahl, Designs mit niedrigem Aufbau und schmalem Gehäuse; Ummantelte und erhöhte Stiftleisten mit Auswurf-Mechanismus zum Stecken, und optionale Verriegelung und Kappen für noch robustere Einsatzbedingungen.
Passt zu .025" (0.635 mm) Vierkantpfosten-Stiftleisten
Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster
Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster
Schlanke, zweireihige männliche IDC-Konfektionen, 0.100" Raster
Einreihige männliche IDC-Konfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster
IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster
0.100 Zoll ummantelte IDC mit Auswurf-Stiftleiste
Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabelgegenstück
Passend zu 0.50 mm (.0197") Vierkantpfosten-Stiftleisten
IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster
2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste
2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
2.00 mm ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe, Kabelgegenstück
2.00 mm ummanteltes Terminal für TCSD mit Zugentlastung
Passt zu .016" (0.41 mm) Vierkantpfosten-Stiftleisten
0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
0.050" Tiger Eye™ IDC Flachband-kabelkonfektion, Buchse/Stiftleiste
Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppe mit niedrigem Profil, 0.050“ Raster
0.050" Tiger Eye™ IDC Twisted Pair-Kabelkonfektion, Terminal
0,050" ummantelter IDC-Header mit Auswerfern
Ummanteltes Terminal, 0.050“ Raster
.050" Ummantelte Stiftleiste für FFSD mit Zugentlastung
Kabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.
2.00 mm Gehäuse für einreihige IDC Kabelkonfektion, Buchse
2.00 mm Stiftleiste für IDC Kabelkonfektion
FCC Jumper und Steckverbinder
Folienkabelüberbrücker, 0.50 mm Raster
Steckverbinder mit null Einsteckkraft für FFC, 0.50 mm (0,0197") Raster
1.00 mm Folienkabel
1.00 mm Folienkabel mit null Einsteckkraft, Buchsenleiste
1.00 mm Folienkabel(FFC)-Buchsenleiste
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733