HPW-02-04-T-S-400-500

.200"-Strom-Boardstapler RoHS-Logo Produktspezifikationen

HPW-02-04-T-S-400-500

.200"-Strom-Boardstapler RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

.
Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I'm old-fashioned and am actually typing it; I'm not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...