HPW-02-04-T-S-860-090

.200"-Strom-Boardstapler RoHS-Logo Produktspezifikationen

HPW-02-04-T-S-860-090

.200"-Strom-Boardstapler RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

.
Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 5,08 mm ( 0,200")
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.
In all of our Solutionator® tools where users can design a mated set of products, we have now added a feature that allows users to require that BOTH parts be […] The post You Can Now Search Full Mated Sets Using These New Samtec Reserve® Filters appeared first on The Samtec Blog....
A few of us recently had the privilege of traveling to the 27th Annual Components for Military & Space Electronics Conference & Exhibition. For those who don't necessarily work in these […] The post Unlocking Next-Level Reliability: Explore Lot Screen Testing with Samtec appeared...
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....