Das FireFly™ Micro Flyover System™ nimmt die Datenverbindung „vom Board“ für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel – oder Kupfer zur Kostenoptimierung – mit demselben oberflächenmontierbaren Steckverbindersystem. Dank der Miniatur-Baugröße des Systems kann die Dichte in der Nähe der Datenquelle erhöht, die Leiterplatte vereinfacht und die Verlustleistung reduziert werden. FireFly™-Bauteile beinhalten PCIe®-Over-Fiber-Lösungen und robuste Optionen, die ideal für raue Umgebungen sind.
Die optischen FireFly™-Kabelsysteme von Samtec bieten die Flexibilität, höhere Datenraten bis zu 28 Gbit/s und größere Entfernungen zu erreichen, was das Boarddesign vereinfacht und die Leistung verbessert.
Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.
Samtec konzentriert sich darauf, 112 Gbit/s PAM4-Lösungen auf den Markt zu bringen, die skalierbar, fertigungsfähig und kosteneffizient sind.
Produktfahrplan anzeigen