AccliMate™ versiegelte I/O-Systeme erfüllen die IP67/IP68-Anforderungen für staub- und wasserdichte Versiegelung, ideal für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Diese versiegelten Systeme umfassen Bajonett-Rundsteckverbinder in den Größen 12 mm, 16 mm oder 22 mm mit verschiedenen Stiftkonfigurationen und Geschlechtern sowie Bausatzkomponenten für eine effiziente Montage vor Ort. Eine kostengünstige Crimpversion für Kabel-zu-Panel-Anwendungen ist ebenfalls erhältlich. Das Miniatur-Push-Pull-System besteht aus einem leichten Kunststoff und hat eine kompakte Form für eine erhöhte Panel-Dichte.
AccliMate™ versiegelte Verbinder bieten 25–45 Prozent Platzersparnis im Panelbereich und sind damit ideal für Anwendungen mit niedriger Bauhöhe und USB- und Ethernet-Signaloptionen. Versiegelte Gewinderundsteckverbinder sind mit USB oder Ethernet erhältlich, die CAT3, CAT5 und CAT5e erfüllen. Robuste Staubschutzkappen sind ebenfalls erhältlich.
Unsere AccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen zertifiziert.
Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.
Unsere AccliMate™ Gewinderundbuchsen sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen geprüft.
Zertifiziert nach IP67 für Staub und Wasser sichere Anwendungen.