Samtecs Ultramikro-Verbindungen zeichnen sich durch feine Raster, schlanke Gehäusedesigns und extrem niedrige Profile für unglaubliche Designflexibilität mit Highspeed-Leistung bis zu 56 Gbit/s PAM4 aus. Selbstverbindende Razor Beam™-Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen von 5 bis 12 mm mit optionaler EMI-Abschirmung ausgetauscht werden. Razor Beam™-Kontakte verfügen über hinterschnittene Haltekerben mit hörbarem Klick beim Stecken; dies erhöht die Steck-/Lösekräfte um das 4- bis 6-fache im Vergleich zu typischen Mikrorastersteckern.
Micro-Blade & Beam-Systeme zeichnen sich durch unglaublich feine Raster und extrem niedrige Stapelhöhen bis hinunter zu 2 mm aus. Für eine Leistungs-/Signalanwendung sind diese Steckverbinder mit dem mPOWER® Ultramikro-Leistungssystem kompatibel. Zur Unterstützung beim Ausstecken und zum Schutz vor Komponentenbeschädigung sind Rändelschrauben-Abstandshalter erhältlich.
High-Speed Razor Beam™ Steckverbinder mit feinem Raster reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.
0.40 mm und 0.50 mm Raster Mikro-Blade & Beam ultra-schlanke Steckverbinder mit extrem niedrigem Profil.