URSA™ I/O – Ultrarobuste Stromkabelkonfektion

URSA™ I/O – Ultrarobuste Stromkabelkonfektion

Die Stromkabelkonfektion URSA I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.


Familienübersicht

Samtecs URSA I/O-Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platinen-Lösungen erreichen vier Kontaktpunkte für eine zuverlässige Verbindung in einem kleinen Formfaktor, der eine extrem hohe Dichte auf dem Panel ermöglicht. Die EMI-Abschirmung wurde für extrem robuste Anwendungen entwickelt und trägt dazu bei, die Signalverschlechterung einzugrenzen und die Leistung zu optimieren.

ursa io Überblick

Eigenschaften

Hohe Zuverlässigkeit

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
Hohe Zuverlässigkeit

Extreme Dichte/kleiner Formfaktor

  • 1,00-mm-Mikroraster in zweireihiger platzsparender Ausführung
  • Extreme Dichte mit insgesamt bis zu 1.450 I/Os in einem 1RU-Modul (29 Kabel mit insgesamt je 50 I/Os)
Extreme Dichte/kleiner Formfaktor

Ultrarobuste Produkte

  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
  • Fixierte Paneelschrauben
  • Zugentlastung
Ultrarobuste Produkte

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Flyover®-QSFP-Anwendung ‒ Produkthandbuch

Ultrarobuste Produkte – Broschüre

Holen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Miniaturisierte robuste Anwendung ‒ Handbuch

Holen

Produkte

B1SD

URSA™ I/O – Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster
  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
  • 28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar
URSA™ I/O – Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion

B1SDT

URSA™ I/O – Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion, Teflon®

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster
  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
  • 28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
URSA™ I/O – Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion, Teflon®

P1PD

URSA™ I/O – Ultrarobuste Paneelmontageterminal-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster
  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
  • 28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar
  • End-2-Optionen
URSA™ I/O – Ultrarobuste Paneelmontageterminal-Kabelkonfektion

P1PDT

URSA™ I/O – Ultrarobuste Paneelmontageterminal-Kabelkonfektion, Teflon®

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
  • Hyperboloid-Kontakt für eine extrem hohe Anzahl von Steckzyklen
  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster
  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
  • 28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​
  • End-2-Optionen
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
URSA™ I/O – Ultrarobuste Paneelmontageterminal-Kabelkonfektion, Teflon®

P1M

URSA™ I/O – Ultrarobuster I/O-Boardmontage-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Through hole oder SMT Befestigung
  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster
  • Hot-Swap-Option verfügbar
URSA™ I/O – Ultrarobuster I/O-Boardmontage-Steckverbinder

IBT1

URSA™ robustes Kabel-Buchsengehäuse für I/O

Eigenschaften
  • 10, 15, 35 & 30 Anschluss auf einem 1,00 mm (0.0394") Raster
  • Zur Verwendung mit B1SDS-Metallgehäuse und CC508-Crimpkontakt
URSA™ robustes Kabel-Buchsengehäuse für I/O

B1SDS

URSA™ Metallgehäuse für I/O-Kabel

Eigenschaften
  • Schrauben für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen
  • Zur Verwendung mit IBT1-Kabel-Buchsengehäuse und CC508-Crimpkontakt
URSA™ Metallgehäuse für I/O-Kabel

CC508

URSA™ I/O-Crimpkontakt

Eigenschaften
  • Vergoldeter Crimpkontakt mit Goldflash-Endstück
  • Erhältlich in einer Spule, Minispule oder Luftpolstertasche
  • Zur Verwendung mit IBT1-Kabel-Buchsengehäuse und B1SDS-Metallgehäuse
URSA™ I/O-Crimpkontakt

IPP1

URSA™ robustes Kabel-Buchsengehäuse für I/O

Eigenschaften
  • 10, 15, 35 & 30 Anschluss auf einem 1,00 mm (0.0394") Raster
  • Zur Verwendung mit P1PDS-Metallgehäuse und TC145Crimp-Terminal
URSA™ robustes Kabel-Buchsengehäuse für I/O

P1PDS

URSA™ Metallgehäuse für I/O-Kabel

Eigenschaften
  • Schraubenlöcher für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen
  • Zur Verwendung mit IPP1SDS Kabel-Buchsengehäuse und TC145-Crimp-Terminal
URSA™ Metallgehäuse für I/O-Kabel

TC145

URSA™ I/O-Crimp-Terminal

Eigenschaften
  • Vergoldeter Crimp-Terminal mit Goldflash-Endstück
  • Erhältlich in einer Spule, Minispule oder Luftpolstertasche
  • Zur Verwendung mit IPP1 Kabel-Buchsengehäuse und P1PDS-Metallgehäuse
URSA™ I/O-Crimp-Terminal

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
I don’t usually look to the Grateful Dead to summarize trends in the electronics industry, but this song title does reflect the last few years in the world of connector […] The post Connector Material Costs: What A Long, Strange Trip It’s Been appeared first on The Samtec Blog....
As our blog team was reviewing upcoming topics, I was considering a few possible topics, so put a TBD on the schedule. Before I knew it, the time was drawing […] The post Family Vacation and Connectors appeared first on The Samtec Blog....
Many factors affect the quality and performance of a connector:  pin material, the quality of the stamping, the quality of and choice of surface finish, and the tolerances on the […] The post Practical Guidelines To Achieve Quality Connector Solder Joints: Part One appeared firs...
Plating affects the life and quality of the connector system, including corrosion resistance, conductivity, solderability, and of course, cost. This is part two of a discussion with Phil Eckert, Samtec’s […] The post Connector Plating FAQs: Normal Force, Cycles, Temperature, and...
ANSYS Simulation World 2022 is the first technical series planned to educate executives, engineers, R&D, and manufacturing professionals about engineering simulation strategies. Attendees can engage with leaders in the industry […] The post Samtec Presents Online at ANSYS SIM Wor...