Tiger Eye™, Samtecs robustestes Kontaktsystem, das für 1,000+ Steckzyklen ausgelegt ist, verfügt über mehrere Kontaktpunkte für hohe Zuverlässigkeit bei Board-zu-Board, diskreten Draht- und IDC-Kabelkonfektionen mit einer Vielzahl von robusten Optionen. Die robusten Edge Rate®-Kontakte sind für hohe Geschwindigkeiten bis 56 Gbit/s PAM4 optimiert und für eine erhöhte Verschleißlebensdauer ausgelegt. Micro Mate™ diskrete Drahtsysteme bieten Designflexibilität für Kabel-zu-Kabel-, Kabel-zu-Board- und Panel-zu-Board-Anwendungen.
Diese robusten und langlebigen Bauteile mit hoher Zuverlässigkeit beinhalten das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec.
Platzsparendes Einzeladersystem, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.
Robuste Edge Rate®-Kontaktsysteme, optimiert für verbesserte Signalintegrität.