Das Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec ist für Highspeed-Leistung bis 56 Gbit/s PAM4 sowie längere Nutzungs- und Verschleißlebensdauer ausgelegt. Edge Rate®-Steckverbinderleisten sind mit einem Raster von 0.50, 0.635 oder 0.80 mm mit einer großen Auswahl an Bauteilhöhen und Robustheitsmerkmalen erhältlich. Highspeed-Edgecard-Buchsen verfügen über robuste Edge Rate®-Kontakte im Raster 0.60 mm, 0.80 mm oder 1.00 mm mit wählbarer Ausrichtung.
Weitere robuste SI-Lösungen sind Mikro-Edgecard-Buchsen mit robusten Schweißlaschen, Board- oder Lötverriegelungen. Razor Beam™-Highspeed-Steckverbinder mit hoher Haltekraft sind selbstverbindend in einem schlanken Gehäusedesign mit optionaler EMI-Abschirmung und einer Vielzahl von Bauteilhöhen für mehr Flexibilität. Für robuste Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen sind auch einteilige Schnittstellen und schwimmende Kontakte erhältlich.
Robuste Edge Rate®-Kontaktsysteme, optimiert für verbesserte Signalintegrität.
Generate™ Highspeed-Edgecard-Buchsen mit Differenzialpaar-Edge-Rate®-Kontakten für 56 Gbit/s PAM4 Leistung.
Generate™ Highspeed-Edgecard-Buchsen mit robusten Edge Rate®-Kontakten im Mikro-Raster 0.80 mm.
Generate™ 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard-Buchsen mit robusten Edge Rate®-Kontakten und Verminderung der Fehljustierung.
Micro-Pitch-Edge-Card-Sockel in einer Vielzahl von Mittellinien und Ausrichtungen, einschließlich 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm und 2,00 mm, vertikal, rechtwinklig und Randmontage sowie Oberflächenmontage und Durchgangsbohrung
Kompakte selbststeckende High-Speed Razor Beam™-Systeme reduzieren Bestandskosten und sind zur größerer Flexibilität in einer Vielzahl unterschiedlicher Raster und Bauformen erhältlich.
Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.
Einteilige Steckverbinder in senkrechten und abgewinkelten Designs mit hohem Kontaktfederweg.
Schwimmendes Highspeed-Kontaktsystem minimiert Fehler bei der Steckausrichtung.