Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
Diese Demonstration zeigt, dass Samtec Flyover® Technologie und Highspeed-Verbindungssysteme effektiv in 32 GT/s-Silizium-Testplattformen arbeiten können, die bis zu acht Riser-Karten mit PCIe® 5.0 Ki-Nutzungsmodellen enthalten.
50 Ohm 2.40 mm Buchse, Kompressionsmontage
Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal
AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster
AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
AcceleRate® abgewinkelte Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.