Designflexibilität
Samtec bietet Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
112 Gbit/s PAM4 Kabelkonfektionen:
ExaMAX® Backplane-Kabelsysteme verbessern die Signalintegrität und die Routingfähigkeit durch Samtec Flyover®-Technologie, die das Signal über eine verlustbehaftete Leiterplatte routet, wobei sie koextrudierte Twinax mit äußerst geringer Verzerrung für eine verbesserte Bandbreite und Reichweite verwenden. Durch direktes Auflöten der Kontakte wird der Signalweg optimiert und die Leistung weiter gesteigert. Geeignet für 112 Anwendungen mit Gbit/s PAM4 und kompatibel mit PCIe® 6.0.
64 Gbit/s PAM4 Bauteile: Das ExaMAX® Kontaktsystem erreicht jederzeit zwei zuverlässige Kontaktstellen und minimiert den überbleibenden Kontaktstumpf für eine verbesserte Signalintegritätsleistung bei gleichzeitig geringer Steckkraft und exzellenter Kontakthaltekraft. Signalwafer verfügen über eine einteilige, geprägte Grundstruktur, die das Übersprechen verbessert. Geeignet für Anwendungen mit 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) und kompatibel mit PICe® 6.0/CXL™ 3.1.
Samtec bietet Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Die von Samtec entwickelte koextrudierte Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung; sie verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite für Hochleistungs-Systemarchitekturen.
ExaMAX® 2.00 mm vertikaler Highspeed-Backplane-Header
ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelter Highspeed-Backplane-Header
ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Highspeed-Backplane-Buchse
ExaMAX® 2.00 mm Direct Mate Orthogonal Steckbaugruppe
ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelkopf
ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelbuchse
SureWare™ Terminal-Führungsmodul für ExaMAX®
SureWare™ Buchsenführungsmodul für ExaMAX®
ExaMAX® Terminal-Stromversorgungsmodul
ExaMAX® Buchsen-Stromversorgungsmodul
Vertikale Verriegelungs-Ummantelung für ExaMAX® Backplane-Kabelbuchse
Panel-Rückhalteklammer für ExaMAX® Backplane-Kabelkopf
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere Highspeed-Backplane-Systeme