Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss

Eigenschaften

  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen
  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau
  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar

Produkte

PRF06

Präzisions-Kabel-Steckverbinder Typ N

Eigenschaften
  • Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder Typ N
  • Zeichnungen verfügbar
  • 3-GHz-Lösungen verfügbar: NTPE-CA-Serie
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-Kabel-Steckverbinder Typ N

RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 80 %
  • Kapazität: 82 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,1 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF180-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF180-Graph
  • Biegeradius: mind. 24,8 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • ,178 (AWG 16), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 83 %
  • Kapazität: 82 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,0 ns/Meter
  • VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF280-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RF280-Graph
  • Biegeradius: mind. 38,1 mm
  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
  • ,277 (AWG 11), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF174-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 25,4 mm
  • Kapazität: 101 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph
  • 24 AWG, RG 174 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF316-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF178-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph
  • 28 AWG, RG 178 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

RF058

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF058-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 49,5 mm
  • Kapazität: 102 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 1 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF058-Graph
  • 20 AWG, RG 58 Kabel
  • Mit SMA-, TNC- und N-Typ- Anschlüssen erhältlich
  • Einzel- oder doppelendig
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I'm old-fashioned and am actually typing it; I'm not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...